Capteur inductif à fente SC2-N0-YE

SC2-N0-YE
  • Série confort
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SC2-N0-YE

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente2 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 5000 Hz
Course différentielle0 ... 0,05 mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0091X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 99 ATEX 2219 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0453
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002306
Homologation NEPSI
Certificat NEPSIGYJ16.1391X
Certification MarineDNVGL TAA00001A5
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble0,75 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x Kabeldurchmesser
MatérialPVC
Section des fils0,06 mm2
Longueur500 mm
Dimensions
Hauteur13 mm
Largeur15 mm
Longueur8 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SC2-N0-YE

Product Documentation: SC2-N0-YE

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF188 KB

Design / Simulation: SC2-N0-YE

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP270 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Agréments: SC2-N0-YE

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
- DNV MarineTAA00001A5 Rev. No: 4ALLPDF164 KB
BR Brasil TUV Rheinland Brazil Ex ia Ex ibTÜV 13.1131 XALLPDF1296 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3ALLPDF412 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002306 (Bintan)ALLPDF2146 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XALLPDF7738 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF12CERT2461ALLPDF1361 KB
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 GCML 21UKEX2893XALLPDF350 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XALLLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF168 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5053BALLPDF1326 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6457_ENGENGPDF1320 KB
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!