Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
FLT-D/38a sw
Produktbeschreibung |
Kombisensor zum Öffnen und Absichern |
Allgemeine Daten |
Tastfeld | programmierbar , volles Feld: 2200 mm x 1500 mm (BxT) bei 2200 mm Montagehöhe , ermittelt mit liegendem Prüfkörper 200 x 300 x 700 mm |
Lichtsender | 10 IRED 950 nm |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
Einstellwinkel | -6 ... 9 ° bei 2200 mm Montagehöhe |
Open Time | programmierbar |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED rot: ein bei Objekterfassung, blinkt während der Einlernphase |
Bedienelemente | Programmierschalter für Schaltungsart, Open time, Tastfeld |
Parametrieranzeige | 5 LED, rot |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 12 ... 31 V DC / 12 ... 30 V AC |
Leerlaufstrom | ≤ 100 mA |
Leistungsaufnahme | 3,5 VA |
Eingang |
Testeingang | mit +UB aktiviert |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend programmierbar |
Signalausgang | Relais, 1 Wechsler |
Schaltspannung | AC : 30 V ; DC : 32 V |
Schaltstrom | 300 mA |
Schaltleistung | 55 VA |
Ansprechzeit | ≤ 110 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 , EN 61000-6-3 , EN 61000-6-4 |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 ANSI 156,10 (als Aktivierungssensor) |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | UL |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Montagehöhe | max. 2200 mm |
Schutzart | IP54 (im montierten Zustand) |
Anschluss | Klemmleiste 8-polig 0,5 ... 1,5 mm2 |
Material | |
| Gehäuse | PC |
| Lichtaustritt | PC |
| Abdeckung | ASA , schwarz |
Masse | 195 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 250 mm |
| Tiefe | 45 mm |
Hinweis | Geräteschutzsicherung ≤ 315 mA (träge) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
FLT-D/38a sw
Produktdokumentation:
FLT-D/38a sw
Konstruktion / Simulation:
FLT-D/38a sw