Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RMS Remote Control
Produktbeschreibung |
Infrarot-Fernbedienung für Serie RMS und RAVE |
Allgemeine Daten |
Lichtart | infrarot |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA im Lieferumfang enthalten |
Zulassungen und Zertifikate |
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP54 |
Material | ABS, schwarz |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 10.0.1 | 27270992 |
ECLASS 9.0 | 27270992 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RMS Remote Control
Produktdokumentation:
RMS Remote Control
Zulassungen:
RMS Remote Control