Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Zusatzfunktionen, dynamische Version mit Richtungserkennung, breiter Erfassungsbereich 2 m x 4 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Kabelanschluss |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 2000 x 4000 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel | |
Funktionsprinzip | Mikrowellenmodul | |
Detektionsgeschwindigkeit | min. 0,1 m/s | |
Kennzeichnung | CE | |
Einstellwinkel | 0 ... 40 ° in 5 ° Schritten | |
Betriebsfrequenz | 24,15 ... 24,25 GHz K-Band | |
Betriebsart | Radar-Bewegungsmelder | |
Sendeleistung (EIRP) | < 20 dBm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 640 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot/grün | |
Bedienelemente | DIP-Schalter für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Slow-motion , Schaltungsart | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Bedienelemente | Einsteller für Abfallzeit | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA bei 24 V DC | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1 W | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | aktiv/passiv | |
Signalausgang | Relais, 1 Schließer | |
Schaltspannung | max. 48 V AC / 48 V DC | |
Schaltstrom | max. 0,5 A AC / 1 A DC | |
Schaltleistung | max. 24 W / 60 VA | |
Abfallzeit | 0,2 ... 5 s einstellbar (Werkseinstellung 1 s) | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. Der Betrieb in Nordamerika ist nicht zulässig. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten. | |
Normenkonformität | ||
Normen | EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 90 % nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Montagehöhe | max. 4000 mm | |
Schutzart | IP54 | |
Anschluss | Steckschraubklemmen 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten | |
Material | ||
Gehäuse | ABS, anthrazit | |
Masse | 120 g | |
Abmessungen | 123 mm x 65 mm x 57 mm | |
Höhe | 65 mm | |
Breite | 123 mm | |
Tiefe | 57 mm | |
Passende Serien | ||
Serie | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 12.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 9.0 | EC004807 |
ETIM 8.0 | EC000138 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Mit den Radarsensoren der Serie RMS kann extrem flexibel eine effektive Öffnung von Tür oder Tor realisiert werden. Bei den RC-Varianten können Parameter per Fernbedienung eingestellt werden. Modernste Mikrocontrollerauswertung gewährleistet unterschiedliche Feldgrößen und den universellen Einsatz auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Dank der 24 GHz-Radartechnologie sind unterschiedlichste Betriebsarten wie z.B. eine Richtungserkennung realisierbar. Die Funktion Querverkehrsausblendung öffnet die Tür nur dann, wenn Personen von vorn auf die Tür zugehen und nicht wenn Sie vorbeilaufen. Dank des Slowmotion-Mode werden auch extrem langsame Bewegungen erfasst, dies erhöht den Türkomfort z.B. in Seniorenheimen.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung | GER | 760 KB | |
Empfohlene Einstellungen für RMS-D, RMS-D-RC | GER | 527 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3730 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|