Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör TopScan-S Profile L1400

TopScan-S Profile L1400
  • Aluminiumprofil für Serie TopScan-S
  • Länge 1400 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TopScan-S Profile L1400

Produktbeschreibung
Gehäuseprofil TopScan-S
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Mechanische Daten
MaterialAluminium

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Profile L1400

Informationsmaterial: TopScan-S Profile L1400

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: TopScan-S Profile L1400

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Konstruktion / Simulation: TopScan-S Profile L1400

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP509 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: TopScan-S Profile L1400

Zubehör von

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Automatiktüren, SIL 2, zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Außergewöhnliche Erkennungssicherheit, Sichere Funktion bei allen Bodenbelägen, Vollständige Absicherung bis an die Wand ohne Sensorabschaltung, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: umschaltbar NPN oder PNP , kurzschlussfest, Anschluss: Steckklemme mit Anschlusskabel 6-adrigfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Automatiktüren, SIL 2, zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Außergewöhnliche Erkennungssicherheit, Sichere Funktion bei allen Bodenbelägen, Vollständige Absicherung bis an die Wand ohne Sensorabschaltung, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: umschaltbar NPN oder PNP , kurzschlussfest, Anschluss: Steckklemme mit Anschlusskabel 6-adrigfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Sensormodul für konfigurierbaren Taster Topscan, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Automatiktüren, SIL 2, zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Außergewöhnliche Erkennungssicherheit, Sichere Funktion bei allen Bodenbelägen, Vollständige Absicherung bis an die Wand ohne Sensorabschaltung, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: umschaltbar NPN oder PNP , kurzschlussfest, Anschluss: Steckklemme mit Anschlusskabel 6-adrigfa
Aluminiumprofil für Serie DoorScan, Länge 3000 mm, für Geräteausführung DoorScan mit großer Profillängefa
Profilabdeckung für Aluminiumprofil der Serie DoorScan, Länge 1600 mm, für Geräteausführung DoorScan mit großer Profillängefa
Profilabdeckung für Aluminiumprofil der Serie DoorScan, Länge 3000 mm, für Geräteausführung DoorScan mit großer Profillängefa