Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör TopScan-S Gasket IP54

TopScan-S Gasket IP54
  • PE-Schaumdichtung zur Erhöhung auf Schutzart IP54
  • Einfaches Einsetzen in das Profil TopScan-S hinter der Abdeckkappe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TopScan-S Gasket IP54

Produktbeschreibung
Gehäuseabdichtung TopScan-S
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Mechanische Daten
MaterialPolyurethan-Schaum

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Gasket IP54

Informationsmaterial: TopScan-S Gasket IP54

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: TopScan-S Gasket IP54

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Konstruktion / Simulation: TopScan-S Gasket IP54

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP438 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: TopScan-S Gasket IP54

Zubehör von

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Sensormodul für konfigurierbaren Taster Topscan, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa