Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör TopScan-S Cap Set

TopScan-S Cap Set
  • Enddeckel für Aluminiumprofil der Serie TopScan-S

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  TopScan-S Cap Set

Produktbeschreibung
Enddeckel für Aluprofil TopScan-S
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Mechanische Daten
MaterialKunststoff

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: TopScan-S Cap Set

Informationsmaterial: TopScan-S Cap Set

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: TopScan-S Cap Set

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Brief Instructions - for Adjusting TopScan-S / Kurzanleitung - zur Einrichtung des TopScan-SALLPDF471 KB
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Zugehörige Produkte: TopScan-S Cap Set

Zubehör von

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa

Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Jeder Strahl indivuell einstellbar, Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar, Strahleinstellung entsprechend der Schließkante, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Sensormodul für konfigurierbaren Taster Topscan, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Anschluss: Schraubklemmenfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa
Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren, Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten, Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005, Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen, Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden, Funktion: Öffnen und Sichern, Sensorprinzip: Aktiv-Infrarot-Lichttaster, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 20 %, Signalausgang: Relais, 1 Wechslerfa