Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Radarsensor RMS-D-FM

RMS-D-FM
  • Öffnungsimpulsgeber
  • Einbauversion
  • Richtungserkennung
  • Querverkehrsausblendung
  • "Slow motion" für extrem langsame Bewegungen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RMS-D-FM

Produktbeschreibung
Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Zusatzfunktionen, Einbauversion ohne Geäusedeckel, Erfassungsbereich 3 m x 2,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Relaisausgang, Kabelanschluss
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich3000 x 2500 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
KennzeichnungCE
Einstellwinkel0 ... 40 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,05 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd640 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeDIP-Schalter für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Slow-motion , Schaltungsart
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeEinsteller für Abfallzeit
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Leerlaufstrom≤ 50 mA bei 24 V DC
Leistungsaufnahme≤ 1 W
Ausgang
Schaltungsartaktiv/passiv
SignalausgangRelais, 1 Schließer
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeit0,2 ... 5 s einstellbar (Werkseinstellung 1 s)
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EGEN 300440-1 V1.3.1 (2001-09); EN 300440-2 V1.1.1 (2001-09); VDE 0848-1 (2000-08); VDE 0848-2 (1991-01); ICNIRP Guidelines (1998-04); Kennzeichnung CE0682!
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-3:2001; EN 61000-6-4:2001
NormenEN 60947-5-2:2007
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 4000 mm
SchutzartIP54
AnschlussSteckschraubklemmen 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäuseABS, anthrazit
Masse120 g
Abmessungen110 mm x 31 mm x 45 mm
Höhe31 mm
Breite110 mm
Tiefe45 mm
Passende Serien
SerieRMS

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274501
ECLASS 12.027280890
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC004807
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-D-FM

Funktion

Mit den Radarsensoren der Serie RMS kann extrem flexibel eine effektive Öffnung von Tür oder Tor realisiert werden. Bei den RC-Varianten können Parameter per Fernbedienung eingestellt werden. Modernste Mikrocontrollerauswertung gewährleistet unterschiedliche Feldgrößen und den universellen Einsatz auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Dank der 24 GHz-Radartechnologie sind unterschiedlichste Betriebsarten wie z.B. eine Richtungserkennung realisierbar. Die Funktion Querverkehrsausblendung öffnet die Tür nur dann, wenn Personen von vorn auf die Tür zugehen und nicht wenn Sie vorbeilaufen. Dank des Slowmotion-Mode werden auch extrem langsame Bewegungen erfasst, dies erhöht den Türkomfort z.B. in Seniorenheimen.

Informationsmaterial: RMS-D-FM

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Zugehörige Produkte: RMS-D-FM

Zubehör
Deckenmontage- Wetterdachset für einfache Montage an Decken und exponierten Stellen, Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc., Werkzeuglose Installationfa