Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Radarsensor RMS-FRW/164

RMS-FRW/164
  • Premium-Radar-Bewegungsmelder mit integrierter Selbstüberwachung für Flucht- und Rettungswege
  • Zugelassen nach AutSchR
  • Richtungserkennung
  • Querverkehrsausblendung
  • Einfach programmierbar
  • Version zur Programmierung mit Fernbedienung
  • Version mit Frequenzausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RMS-FRW/164

Produktbeschreibung
Premium-Radar-Bewegungsmelder mit integrierter Selbstüberwachung für Flucht- und Rettungswege, fernbedienbar, Erfassungsbereich 2,5 m x 3,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe schwarz, Frequenzausgang, Kabelanschluss
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich2500 x 3500 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 0° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
Einstellwinkel0 ... 10 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,05 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
Kenndaten funktionale Sicherheit
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 3
MTTFd850 a
PFHd6,46 E-8
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot/grün , LED-Zeile grün
BedienelementeNavigationstaste oder Programmierung über menügeführte Fernbedienung
WerkseinstellungEmpfindlichkeitseinsteller : 7
Querverkehrsausblendung : 1
Immunität : 2
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 36 V DC
Leerlaufstrom< 200 mA bei 24 V DC
Leistungsaufnahme< 3 W
Einschaltstrom900 mA
Ausgang
Schaltungsartaktiv/passiv
SignalausgangFrequenzausgang
Ausgang 3
AusgangstypFrequenzausgang
Ausgangsstrommax. 50 mA
Restspannung≤ 2 V DC
Puls-/Pausenverhältnis1:1 , Abweichung max.10 %
Ausgangsfrequenz100 Hz
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EGDieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft mit Ausnahme von Großbritannien und Frankreich betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
Normenkonformität
Normen1999/5/EG; EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 Zusätzlich: EN 61508; EN 13849-1; DIN EN 18650-1; DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 3000 mm
SchutzartIP54
AnschlussSteckerleiste 8-polig mit Kabel
3 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäuseABS, anthrazit
Masse140 g
Abmessungen
Höhe65 mm
Breite123 mm
Tiefe57 mm
Passende Serien
SerieRMS

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274501
ECLASS 12.027280890
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC004807
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-FRW/164

Funktion

Die vom TÜV Nord geprüften und zertifizierten Radarsensoren RMS-FRW für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen sind selbstüberwachend und erfüllen die AutSchR und die Anforderungen gemäß EN ISO 13849-1 an Kategorie 3 sowie SIL 2 nach EN 61508. Ein Prüfsiegel für die Zulassung in Flucht und Rettungswegen vom TÜV Nord liegt vor. Modernste 24 GHz-Technologie gewährleistet unterschiedliche Erfassungsfeldgrößen und den universellen Einsatz auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Die Mikrocontrollerauswertung verleiht dem Sensor intelligente Funktionen wie Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung. Drei unterschiedliche Versionen mit verschiedenen Ausgangssignalen ermöglichen den Einsatz mit allen gängigen Türsteuerungen bzw. Türantrieben.

Informationsmaterial: RMS-FRW/164

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Radar-Bewegungsmelder für Flucht- und RettungswegeGERPDF1257 KB

Produktdokumentation: RMS-FRW/164

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch RMS-FRWGERPDF5483 KB

Konstruktion / Simulation: RMS-FRW/164

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Zugehörige Produkte: RMS-FRW/164

Zubehör
Deckenmontage- Wetterdachset für einfache Montage an Decken und exponierten Stellen, Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc., Werkzeuglose Installationfa