Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Zubehör TTA RMS Antenna broad

RMS Antenna broad
  • Breites Erfassungsfeld
  • Plug and Play

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RMS Antenna broad

Produktbeschreibung
Radar-Antenne für breites Erfassungsfeld
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich4000 x 2000 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
KennzeichnungCE
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 62311, EN 300 440-1, EN 300 440-2
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 4000 mm
Abmessungen
Höhe65 mm
Breite123 mm
Tiefe57 mm
Passende Serien
SerieRMS

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS Antenna broad

Informationsmaterial: RMS Antenna broad

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Zugehörige Produkte: RMS Antenna broad

Zubehör von
Premium-Toröffner mit differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung, Extrabreites Erfassungsfeld und hohe Reichweiten, Richtungserkennung, Einfach programmierbar, Version zur Programmierung mit Fernbedienung, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: 2 Relaisausgänge, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa