Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Radarsensor RMS-G-RC-HS

RMS-G-RC-HS
  • Premium-Toröffner mit differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung
  • Extrabreites Erfassungsfeld und hohe Reichweiten
  • Einfach programmierbar
  • Richtungserkennung
  • Version HS zur Fahrzeugerkennung bis 60 km/h
  • Version zur Programmierung mit Fernbedienung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RMS-G-RC-HS

Produktbeschreibung
Premium-Toröffner für Fahrzeugerkennung bis 60 km/h, fernbedienbar, Erfassungsbereich 7 m x 6 m, Montagehöhe max. 7 m, Gehäusefarbe schwarz, 2 Relaisausgänge, Kabelanschluss
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich7000 x 6000 mm (TxB) bei 5000 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
8000 x 5000 mm (TxB) bei 7000 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s , max. ... 16,7 m/s (60 km/h)
Einstellwinkel0 ... 40 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,05 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeProgrammiertaste für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Fahrzeugerkennung , Schaltungsart , Relais Haltezeit
BedienelementeProgrammierung über 2 Tasten , alternativ über Fernbedienung (Zubehör, separat bestellen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Leerlaufstrom≤ 50 mA bei 24 V DC
SchutzklasseIII, bei Betrieb an Sicherheitskleinspannung
Leistungsaufnahme≤ 1 W
Ausgang
Schaltungsartaktiv/passiv
Signalausgang2 Relaisausgänge
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeit0,2 ... 5 s einstellbar
Richtlinienkonformität
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUja
Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. Der Betrieb in Nordamerika ist nicht zulässig. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
Zulassungen und Zertifikate
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
FCC-ZulassungNein - Der Betrieb in Nordamerika ist nicht zulässig.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 7000 mm
SchutzartIP54
AnschlussSteckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäuseABS, anthrazit
Masse120 g
Abmessungen123 mm x 65 mm x 57 mm
Höhe65 mm
Breite123 mm
Tiefe57 mm
Passende Serien
SerieRMS

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274501
ECLASS 12.027280890
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC004807
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-G-RC-HS

Funktion

Die Radar-Bewegungsmelder auf der Basis der neuesten 24 GHz-Technologie mit Mikroprozessorsteuerung sorgen für hohe Zuverlässigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen an allen Automatiktoren und Automatiktüren bis zu einer Höhe von 7 m. Die Sensoren RMS-G können mit intelligenten Funktionen wie z. B. Fahrzeugerkennung unterschiedlichsten Anforderungsprofilen flexibel begegnen. Der spezielle Tor-Radar ist so konfigurierbar, dass das Tor nur öffnet, wenn sich ein Fahrzeug darauf zu bewegt, während vorbeilaufende Passanten ignoriert werden. Der Sensor wertet Bewegungen von Personen oder Fahrzeugen unterschiedlich aus.

Informationsmaterial: RMS-G-RC-HS

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktübersicht für die ZugangsautomationGERPDF10594 KB

Produktdokumentation: RMS-G-RC-HS

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
KurzanleitungGERPDF493 KB

Konstruktion / Simulation: RMS-G-RC-HS

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Zugehörige Produkte: RMS-G-RC-HS

Zubehör
Deckenmontage- Wetterdachset für einfache Montage an Decken und exponierten Stellen, Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc., Werkzeuglose Installationfa