Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Radarsensor RMS-D-RC broad

RMS-D-RC broad
  • Premium-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen
  • Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen
  • Richtungserkennung
  • Querverkehrsausblendung
  • "Slow motion" für extrem langsame Bewegungen
  • Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes
  • Version zur Programmierung mit Fernbedienung
  • Version mit extrabreitem Erfassungsfeld

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RMS-D-RC broad

Produktbeschreibung
Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Zusatzfunktionen, dynamische Version mit Richtungserkennung, fernbedienbar, breiter Erfassungsbereich 2 m x 4 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Kabelanschluss
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich2000 x 4000 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
KennzeichnungCE
Einstellwinkel0 ... 40 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd640 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeDIP-Schalter für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Slow-motion , Schaltungsart
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeEinsteller für Abfallzeit
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Leerlaufstrom≤ 50 mA bei 24 V DC
Leistungsaufnahme≤ 1 W
Ausgang
Schaltungsartaktiv/passiv
SignalausgangRelais, 1 Schließer
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeit0,2 ... 5 s einstellbar (Werkseinstellung 1 s)
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EGDieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. Der Betrieb in Nordamerika ist nicht zulässig. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
Normenkonformität
NormenEN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 4000 mm
SchutzartIP54
AnschlussSteckschraubklemmen 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäuseABS, anthrazit
Masse120 g
Abmessungen123 mm x 65 mm x 57 mm
Höhe65 mm
Breite123 mm
Tiefe57 mm
Passende Serien
SerieRMS

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274501
ECLASS 12.027280890
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC004807
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-D-RC broad

Funktion

Mit den Radarsensoren der Serie RMS kann extrem flexibel eine effektive Öffnung von Tür oder Tor realisiert werden. Bei den RC-Varianten können Parameter per Fernbedienung eingestellt werden. Modernste Mikrocontrollerauswertung gewährleistet unterschiedliche Feldgrößen und den universellen Einsatz auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Dank der 24 GHz-Radartechnologie sind unterschiedlichste Betriebsarten wie z.B. eine Richtungserkennung realisierbar. Die Funktion Querverkehrsausblendung öffnet die Tür nur dann, wenn Personen von vorn auf die Tür zugehen und nicht wenn Sie vorbeilaufen. Dank des Slowmotion-Mode werden auch extrem langsame Bewegungen erfasst, dies erhöht den Türkomfort z.B. in Seniorenheimen.

Informationsmaterial: RMS-D-RC broad

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: RMS-D-RC broad

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
KurzanleitungGERPDF760 KB
Empfohlene Einstellungen für RMS-D, RMS-D-RCGERPDF527 KB

Konstruktion / Simulation: RMS-D-RC broad

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Zugehörige Produkte: RMS-D-RC broad

Zubehör
Deckenmontage- Wetterdachset für einfache Montage an Decken und exponierten Stellen, Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc., Werkzeuglose Installationfa