Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Zubehör TTA RMS/RaDec Ceiling Kit wh

RMS/RaDec Ceiling Kit wh
  • Werkzeuglose Installation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Produktbeschreibung
Deckenmontage-Kit für Radarsensoren der Serie RMS und RaDec
Mechanische Daten
MaterialKunststoff und Aluminium
BefestigungKlemmen und Schrauben möglich

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Informationsmaterial: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Technical information / Technische InformationALLPDF90 KB
Kurzanleitungen
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF104 KB

Konstruktion / Simulation: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP121 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: RMS/RaDec Ceiling Kit wh

Zubehör von

Premium-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Richtungserkennung, Querverkehrsausblendung, "Slow motion" für extrem langsame Bewegungen, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Schließer/Öffner, Anschluss: Stecker 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa

Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Einfach programmierbar, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 24 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa

Standard-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Wand- und Deckenmontage möglich, Version mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthaltenfa

Standard Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Hohe Erfassungsempfindlichkeit, einstellbar, Wand- und Deckenmontage möglich, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthaltenfa
Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Funktionen, zuverlässige Erkennung von Personen und Fahrzeugen, Richtungserkennung, Querverkehrsausblendung, „Zeitlupe“ für extrem langsame Bewegungen, Funktion: Offen, Sensorprinzip: Radarsensorfa
Premium-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Richtungserkennung, Querverkehrsausblendung, "Slow motion" für extrem langsame Bewegungen, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, 1 Schließer/Öffner, Anschluss: Stecker 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa
Premium-Toröffner mit differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung, Extrabreites Erfassungsfeld und hohe Reichweiten, Richtungserkennung, Einfach programmierbar, Version zur Programmierung mit Fernbedienung, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: 2 Relaisausgänge, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa
Premium-Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Einfach programmierbar, Version zur Programmierung mit Fernbedienung, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 24 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig , 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthaltenfa
Standard-Radar-Bewegungsmelder mit intelligenten Zusatzfunktionen, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Wand- und Deckenmontage möglich, Version mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthaltenfa
Standard Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Sichere Bewegungsdetektion von Personen und Fahrzeugen, Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes, Hohe Erfassungsempfindlichkeit, einstellbar, Wand- und Deckenmontage möglich, Funktion: Öffnen, Sensorprinzip: Radarsensor, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, Signalausgang: Relais, Anschluss: Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthaltenfa