Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Flächen-Lichttaster FLT-8-H-2800-50/120a

FLT-8-H-2800-50/120a
  • Flächen-Lichttaster mit großer Tastweite zur Erfassung von Personen und Objekten
  • Version mit Hintergrundausblendung
  • Ignoriert Objekte außerhalb des ausgewählten Bereichs
  • Version mit Erfassungsfeld 50 mm x 500 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FLT-8-H-2800-50/120a

Produktbeschreibung
Flächen-Lichttaster mit großer Tastweite zur Erfassung von Personen und Objekten
Allgemeine Daten
Tastfeld50 mm x 500 mm bei Tastweite 2000 mm
Tastbereich min.100 ... 1200 mm
Tastbereich max.100 ... 2800 mm
Lichtsender3 x IRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung43 mm x 43 mm bei 2000 mm
KennzeichnungCE
BetriebsartHintergrundausblendung
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd470 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 48 V DC
Leerlaufstrom100 mA
Leistungsaufnahme2,5 W
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, offene Kollektoren
Schaltspannung48 V DC
Schaltstrom200 mA
Ansprechzeit100 ms
Abfallzeit200 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormIEC 60947-5-2
StöraussendungEN 61000-6-3
NormenEN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 2800 mm
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker, Binder Serie 581, 5-polig
Material
GehäuseMakrolon GV30 schwarz
LichtaustrittGlasscheibe rot
Masse320 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite150 mm
Tiefe52 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang2 m Anschlusskabel

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270913
ECLASS 12.027270913
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC002550
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: FLT-8-H-2800-50/120a

Funktion

Die Aktiv-Infrarot-Flächen-Lichttaster der Serie FLT-8 erkennen Personen oder Gegenstände, die sich innerhalb des definierten Tastfeldes befinden, unabhängig von deren Bewegungszustand und vom Hintergrund. Die Sensoren erzeugen in der, mechanisch einstellbaren, Tastfeldebene ein scharf begrenztes räumliches Tastfeld, das aus drei bzw. vier einzelnen teleskopähnlichen Lichtstrahlen besteht.

Informationsmaterial: FLT-8-H-2800-50/120a

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: FLT-8-H-2800-50/120a

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF736 KB

Konstruktion / Simulation: FLT-8-H-2800-50/120a

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP92 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: FLT-8-H-2800-50/120a

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1138CALLPDF307 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5587ALLPDF227 KB

Zugehörige Produkte: FLT-8-H-2800-50/120a

Zubehör
Montageplatte für Sensoren der Serie FLT-8fa