Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt RAVE-D
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Radarsensor RAVE-D-GB

RAVE-D-GB
  • Schutzart IP67
  • Differenzierte Personen- und Fahrzeugerkennung mit je einem Ausgangsrelais
  • Querverkehrsausblendung und Richtungserkennung
  • Vereinfachte Einstellmöglichkeiten über Fernbedienung oder integrierte Drucktasten
  • Wand- und Deckenmontage möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RAVE-D-GB

Produktbeschreibung
Premium-Toröffner mit differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung, fernbedienbar, Erfassungsbereich 9 m x 6,5 m, Montagehöhe max. 7 m, Gehäusefarbe schwarz, 2 Relaisausgänge, Kabelanschluss
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich9000 x 6500 mm (TxB) bei 5000 mm Montagehöhe und 45° Neigungswinkel
10000 x 5500 mm (TxB) bei 7000 mm Montagehöhe und 45° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
KennzeichnungCE
Einstellwinkel-90 ... 90 ° in 15 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd620 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeProgrammiertaste für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Fahrzeugerkennung , Schaltungsart , Relais Haltezeit
BedienelementeProgrammierung über 2 Tasten , alternativ über Fernbedienung (Zubehör, separat bestellen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
Leerlaufstrom≤ 50 mA bei 24 V DC
Leistungsaufnahme≤ 1 W
Ausgang
Schaltungsartaktiv/passiv
Signalausgang2 Relaisausgänge
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeit0,5 ... 300 s einstellbar
Zulassungen und Zertifikate
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
Montagehöhe2500 ... 7000 mm
SchutzartIP67
AnschlussSteckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäusePolycarbonat (PC) , anthrazit
Masse650 g
Abmessungenmit Haltewinkel : 131 mm x 73 mm x 136 mm
Höhe73 mm
Breite131 mm
Tiefe98 mm
Passende Serien
SerieRAVE

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274501
ECLASS 12.027280890
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC004807
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RAVE-D-GB

Funktion

Der RAVE-D ist ein Radarsensor für raue Industrieumgebungen. Das robuste Gehäuse mit Schutzart IP67 macht ihn zum idealen Toröffner bis zu einer Höhe von 7 m.

Das Gehäusekonzept ermöglicht eine zeitsparende Montage durch seine praktische Wandhalterung und eine Rastscheibe zur Einstellung des Erfassungsfeldes.

Eine differenzierte Personen- und Fahrzeugerfassung ermöglicht die gezielte Toröffnung. Dadurch können Transportwege optimiert und Energie eingespart werden.

Informationsmaterial: RAVE-D-GB

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Radarbewegungsmelder RAVEGERPDF448 KB

Produktdokumentation: RAVE-D-GB

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - RAVE-D mit RADAR-RC-FernbedienungGERPDF235 KB

Konstruktion / Simulation: RAVE-D-GB

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-DALLSTP5771 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: RAVE-D-GB

Zubehör
Geeignet zur Programmierung von Radar-Bewegungsmeldern der Serie RMS-D-RC, RAVE-D und ECHO-D, Komfortable und exakte Einstellung von Sensoren mit hoher Montagehöhe, Auch geeignet zur Programmierung von Fremdmarkenprodukten, Arbeitet Unidirektional, Betriebsspannung: Batterie: 2 Micro-Zellen AAA / LR03
im Lieferumfang enthaltenfa