Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kombisensor MotionScan-P

MotionScan-P
  • Kombisensor zur Absicherung von Flucht- und Rettungswegen
  • Öffnungsimpuls mittels Radar
  • Schließkantensicherung mit energetischem Taster
  • Absicherung nach EN 16005
  • Sehr großes, veränderbares Schutzfeld vor der Tür
  • Türeinlernfunktion

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MotionScan-P

Produktbeschreibung
Kombisensor zum Öffnen und Absichern
Allgemeine Daten
TastfeldAIR, einstellbar , volles Feld: 2400 mm x 1000 mm (BxT) bei 2200 mm Montagehöhe
DetektionsfeldRadarsensor 2500 x 4000 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 45° Neigungswinkel
Tastbereich max.0 ... 3200 mm
Lichtsender3 Reihen
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
KennzeichnungCE
Einstellwinkel-8 ... 4 °
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band , Radarsensor
Sendeleistung (EIRP)< 20 dBm
Kenndaten funktionale Sicherheit
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd339,83 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)81,52 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED grün/blau/rot/orange
BedienelementeDIP-Schalter
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
ParametrieranzeigeLED blinkt im Einstellmodus schnell orange
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 24 V DC / 12 ... 24 V AC +/- 10%, 50 - 60 Hz
Leerlaufstrom≤ 80 mA bei 24 V DC ≤ 150 mA bei 12 V:
Leistungsaufnahme2,5 VA
Eingang
Betätigungsstrombei 24 V DC 6 mA
Testeingangmit +UB aktiviert
Ausgang 1
AusgangstypIR, Optokoppler
Schaltspannung48 V DC
Schaltstrom7,5 mA ohmsche Last
Abfallzeit0,5 s
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend programmierbar
Ansprechzeit100 ms bis 200 ms
Ausgang 2
AusgangstypRadar
SignalausgangFrequenzausgang
Ausgangsfrequenz100 Hz Tastverhältnis 1:1
Schaltspannung48 V DC
Schaltstrom50 mA ohmsche Last
Abfallzeit1,5 s
Ansprechzeit100 ms bis 200 ms
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 12978
Zulassungen und Zertifikate
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
FCC-ZulassungNein - Der Betrieb in Nordamerika ist nicht zulässig.
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 80 %
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 3200 mm
SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
AnschlussStecker 8-polig , Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäuseABS
Masseca. 260 g
Abmessungen(B x H x T) 265 mm 60 mm 43 mm
Höhe60 mm
Breite265 mm
Tiefe43 mm
HinweisZur korrekten Montage und Einrichtung des Sensors beachten Sie bitte den Beipackzettel.
Allgemeine Informationen
LieferumfangSensor , Kabel , 2 Schrauben , Montagehilfe , Beipackzettel
Passende Serien
SerieMotionScan

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274501
ECLASS 12.027280890
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC004807
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: MotionScan-P

Funktion

Der Kombisensor MotionScan, zur Öffnung und Absicherung automatischer Schiebetüren, erlaubt eine rechtzeitige Türöffnung dank des großen Radar-Erfassungsfelds und ermöglicht höchste Sicherheit durch ein großes und flexibel einstellbares Infrarot-Schutzfeld. Die spezielle Türeinlernfunktion ermöglicht die Definition eines Schutzfelds sowohl vor als auch hinter der Tür. Der MotionScan arbeitet funktionssicher bei unterschiedlichsten Bodensituationen. Er ist überaus installations- und bedienfreundlich durch die Ein- Tasten-Bedienung und eine Mehrfarb-LED-Anzeige.

Zugehörige Produkte: MotionScan-P

Zubehör
Werkzeuglose Installationfa
Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Material: PCfa
Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc., Werkzeuglose Installationfa