Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KCD2-SLD-Ex1.1065
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilsteuerbaustein KCD2-SLD-Ex1.1065

KCD2-SLD-Ex1.1065
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
  • Ausgang 65 mA bei 10 V DC
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Immun gegen Testpulse
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Bis SIL 3 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KCD2-SLD-Ex1.1065

Allgemeine Daten
SignaltypBinärausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Versorgung
AnschlussKlemmen 5+, 6- schleifengespeist
Power Rail oder Klemmen 9+, 10- busgespeist
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
schleifengespeist
Eingangsstrom80 mA bei 24 V
Verlustleistung1,3 W bei 24 V
Last150 Ω
Eingang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5+, 6-
Prüfimpulslängemax. 2 ms von DO-Karte
Signalpegelschleifengespeist
1-Signal: 19 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
busgespeist
1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA)
0-Signal: 0 ... 5 V DC
Bemessungsstrom0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
Einschaltstrom< 200 mA , 10 ms schleifengespeist
Ausgang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Innenwiderstand80 Ω
Stromtyp. 65 mA
Spannungtyp. 10 V
Strombegrenzung65 mA
Leerlaufspannungtyp. 16,4 V
Lastnominal 0,05 ... 18 kΩ
Ausgang IIFehlermeldung
AnschlussKlemmen 7, 8 , nicht eigensicher
Kontaktbelastung30 V DC/ 0,5 A ohmsche Last
Mechanische Lebensdauer105 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerung≤ 20 ms / ≤ 20 ms
LeitungsfehlerüberwachungMeldung bei Kurzschluss RLast < 25 Ω, Leitungsbruch RLast > 50 kΩ ; Prüfstrom < 500 µA
Galvanische Trennung
Ausgang/übrige KreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang II/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 32 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2013
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 119 x 114 mm , Gehäusetyp A2
Höhe119 mm
Breite12,5 mm
Länge114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungEXA 17 ATEX 0002 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Ausgang IEx ia
Spannung17,3 V
Strom220 mA
Leistung947 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. Maximalspannung60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Sammelfehlermeldung
Sicherheitst. Maximalspannung60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Ausgang I/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0448 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EXA 17.0001X
IECEx-KennzeichnungEx nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales Zubehör- Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP)
- Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S)
- Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210101
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KCD2-SLD-Ex1.1065

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.

Das Gerät wird über ein schleifengespeistes Signal oder über ein busgespeistes Logiksignal gesteuert.

Das Gerät ist immun gegen Testpulse verschiedener Leitsysteme.

Das Gerät simuliert eine Minimallast am Eingang. Die Minimallast kann ein- und ausgeschaltet werden.

Die Funktion der Leitungsfehlertransparenz kann einen Leitungsfehler im Feld durch eine Impedanzänderung am Schalteingang des Ventilsteuerbausteins anzeigen.

Ein Leitungsfehler wird über eine rote LED angezeigt und über einen Fehlermeldeausgang oder einen Schaltkontakt ausgegeben.

Produktdokumentation: KCD2-SLD-Ex1.1065

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Anwendungsbeschreibung VentilsteuerbausteineGERPDF737 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF171 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF436 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KCD2-SLD-Ex1.1065

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP458 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP179 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ70 KB

Zulassungen: KCD2-SLD-Ex1.1065

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe EXA ATEX Category (1) D ATEX ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G ATEX Category 3 GEXA 17 ATEX 0002XALLPDF2278 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20181130ALLPDF414 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF89 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3545CALLPDF88 KB

Zugehörige Produkte: KCD2-SLD-Ex1.1065

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.