Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen 5+, 6- schleifengespeist Power Rail oder Klemmen 9+, 10- busgespeist |
|
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC schleifengespeist |
|
Eingangsstrom | 75 mA bei 24 V , 270 Ω Last | |
Verlustleistung | 1,3 W bei 24 V , 270 Ω Last | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5+, 6- | |
Prüfimpulslänge | max. 2 ms von DO-Karte | |
Signalpegel | schleifengespeist 1-Signal: 19 ... 30 V DC 0-Signal: 0 ... 5 V DC busgespeist 1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA) 0-Signal: 0 ... 5 V DC |
|
Bemessungsstrom | 0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte) 1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte) |
|
Einschaltstrom | < 200 mA , 10 ms schleifengespeist | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Innenwiderstand | 240 Ω | |
Strom | typ. 45 mA | |
Spannung | typ. 12 V | |
Strombegrenzung | 50 mA | |
Leerlaufspannung | typ. 24,6 V | |
Last | nominal 0,05 ... 18 kΩ | |
Ausgang II | Fehlermeldung | |
Anschluss | Klemmen 7, 8 , nicht eigensicher | |
Kontaktbelastung | 30 V DC/ 0,5 A ohmsche Last | |
Mechanische Lebensdauer | 105 Schaltspiele | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Leitungsfehlerüberwachung | Meldung bei Kurzschluss RLast < 25 Ω, Leitungsbruch RLast > 50 kΩ ; Prüfstrom < 500 µA | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/übrige Kreise | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang II/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 32 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 12,5 x 119 x 114 mm , Gehäusetyp A2 | |
Höhe | 119 mm | |
Breite | 12,5 mm | |
Länge | 114 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | EXA 17 ATEX 0002 X | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() |
|
Ausgang I | Ex ia | |
Spannung | 26 V | |
Strom | 110 mA | |
Leistung | 715 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Eingang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Sammelfehlermeldung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang I/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0448 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EXA 17.0001X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | - Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S) - Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.
Das Gerät wird über ein schleifengespeistes Signal oder über ein busgespeistes Logiksignal gesteuert.
Das Gerät ist immun gegen Testpulse verschiedener Leitsysteme.
Das Gerät simuliert eine Minimallast am Eingang. Die Minimallast kann ein- und ausgeschaltet werden.
Die Funktion der Leitungsfehlertransparenz kann einen Leitungsfehler im Feld durch eine Impedanzänderung am Schalteingang des Ventilsteuerbausteins anzeigen.
Ein Leitungsfehler wird über eine rote LED angezeigt und über einen Fehlermeldeausgang oder einen Schaltkontakt ausgegeben.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Anwendungsbeschreibung Ventilsteuerbausteine | GER | 737 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 171 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 436 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 458 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 179 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 71 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316003612 (Singapore) | ALL | 1300 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
EXA IECEx Certificate of Conformity | IECEx EXA 17.0001X | ALL | LINK | --- |
Europe EXA ATEX Category (1) D ATEX ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G ATEX Category 3 G | EXA 17 ATEX 0002X | ALL | 2278 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20181130 | ALL | 414 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 89 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3545C | ALL | 88 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|