Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ventilsteuerbaustein KFD2-SLD-Ex1.13100

KFD2-SLD-Ex1.13100
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Logikeingang
  • Ausgang 100 mA bei 13 V DC
  • Alternierende Ausgänge für den Betrieb von Ventilen mit 2 Spulen
  • Hohe Ausgangsleistung für Gasgruppe IIB
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Immun gegen Testpulse
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-SLD-Ex1.13100

Allgemeine Daten
SignaltypBinärausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
schleifengespeist
Eingangsstrom115 mA bei 24 V , 130 Ω Last
Verlustleistung1,5 W bei 24 V , 130 Ω Last
Eingang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKanal 1: Klemmen 7+, 8- , optional Rext zwischen den Klemmen 7 und 9
Kanal 2: Klemmen 10+, 11- , optional Rext zwischen den Klemmen 10 und 12
Eingangsstromca. 6 mA bei 24 V DC
Falls notwendig, kann der Stromwert durch Widerstand Rext erhöht werden.
Signalpegel1-Signal: 15 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
Ausgang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKanal 1: Klemmen 1+, 2-, 3
Kanal 2: Klemmen 4+, 5-, 6-
Innenwiderstandca. 64 Ω
Stromtyp. 100 mA
Spannung≥ 13 V
Strombegrenzung105 mA
Leerlaufspannungtyp. 19,2 V
Lastnominal 0,08 ... 1 kΩ
Schaltfrequenzmax. 2 Hz
Anzugs-/Abfallverzögerung30 ms / 30 ms
Galvanische Trennung
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
Eingang/EingangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
Ausgang/übrige KreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 200 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungEXA 17 ATEX 0076X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Spannung22,2 V
Strom360 mA
Leistung1990 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. Maximalspannung60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Ausgang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 60 V
Ausgang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EXA 17.0019X
IECEx-KennzeichnungEx ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210101
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-SLD-Ex1.13100

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.

Das Gerät hat 2 alternierende Ausgänge, um ein Ventil mit 2 Spulen betreiben zu können.

Wenn beide Eingänge unter Spannung stehen, dann ist nur Ausgang I unter Spannung.

Das Gerät ist immun gegen Testpulse verschiedener Leitsysteme.

Die Funktion der Leitungsfehlertransparenz kann einen Leitungsfehler im Feld durch eine Impedanzänderung am Schalteingang des Ventilsteuerbausteins anzeigen.

Ein Fehler wird über LEDs nach NAMUR NE44 angezeigt und über eine separate Sammelfehlermeldung ausgegeben.

Informationsmaterial: KFD2-SLD-Ex1.13100

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Biologische Abwasserreinigung und NachklärungGERPDF568 KB
Applikationsbericht - Energiegewinnung in KläranlagenGERPDF535 KB
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Sandfang und VorklärungGERPDF434 KB
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenGERPDF393 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB
Applikationsbericht - Wasserzulauf in KläranlagenGERPDF527 KB

Produktdokumentation: KFD2-SLD-Ex1.13100

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Anwendungsbeschreibung VentilsteuerbausteineGERPDF737 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF167 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF441 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-SLD-Ex1.13100

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2308 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1377 KB

Zulassungen: KFD2-SLD-Ex1.13100

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316003613 (Singapore)ALLPDF929 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
EXA [Ex ia] Ex ec IECEx Certificate of ConformityIECEx EXA 17.0019XALLLINK---
Europe EXA ATEXEXA 17 ATEX 0076XALLPDF2059 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6092 (P576842)ALLPDF106 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
Worldwide TUV Nord Functional Safety CertificateTUV NORD 44 207 13734006ALLPDF95 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3755AALLPDF157 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-SLD-Ex1.13100

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.