Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Potentiometermessumformer KFD2-PT2-Ex1-1

KFD2-PT2-Ex1-1
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Potentiometereingang
  • Spannungsausgang 0 V ... 5 V
  • Einstellbare Leitungswiderstandskompensation
  • Genauigkeit 0,05 %
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-PT2-Ex1-1

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 11+, 12-
Bemessungsspannung20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung0,5 W
Leistungsaufnahme0,6 W
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 4-, 5-, 3+, 2+, 1+
Potentiometer
Messarten3-, 4-, 5-Leitertechnik
Nennwiderstand800 Ω bis 100 kΩ
Speisespannungca. 4,7 V
Leitungswiderstand5 % des Potentiometernennwiderstandes (abgleichbar)
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+
Spannungsausgang0 ... 5 V
Ausgangswiderstandmax. 30 Ω
Übertragungseigenschaften
Genauigkeit0,05 %
Abweichung
Linearität≤ ± 5 mV
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 0,5 mV/K
Anstiegszeit10 ... 90 % ≤ 8 ms; 10 ... 90 % innerhalb 1 % der Spanne ≤ 25 ms
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
BedienelementePotenziometer
Konfigurationüber Potenziometer
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 00 ATEX 7171
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Spannung10,4 V DC
Strom31,4 mA
Leistung82 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 02 ATEX 1797 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0129
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 10.0060
IECEx BAS 10.0061X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 9.0EC002476
ETIM 8.0EC002476
ETIM 7.0EC002476
ETIM 6.0EC002476
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-PT2-Ex1-1

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät dient zur Spannungsversorgung eines Potentiometers und überträgt seine Schaltstellung aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich. Es wandelt das Signal in ein 0 V ... 5 V-Ausgangssignal (konsistent zum 0 mA ... 20 mA-Ausgangssignal, siehe auch KFD2-PT2-Ex1-4).

Das Gerät kann abhängig von der Messgenauigkeit in 3-, 4- oder 5-Leitertechnik verwendet werden. Die Klemmen 2 und 5 werden in der 5-Leitertechnik für die Leitungskompensation des Potentiometers genutzt.

Das Gerät kann einen Leitungswiderstand bis zu 5 % des Potentiometerwertes im explosionsgefährdeten Bereich kompensieren.

Informationsmaterial: KFD2-PT2-Ex1-1

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Energiegewinnung in KläranlagenGERPDF535 KB
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenGERPDF393 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB
Applikationsbericht - Wasserzulauf in KläranlagenGERPDF527 KB

Produktdokumentation: KFD2-PT2-Ex1-1

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF171 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-PT2-Ex1-1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1854 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ57 KB

Zulassungen: KFD2-PT2-Ex1-1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0060ALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0061XALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004108 (Singapore)ALLPDF1341 KB
Europe Baseefa II (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GBAS 00 ATEX 7171ALLPDF3144 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1797XALLPDF1285 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5776 (P477234)ALLPDF528 KB
Japan TIISTC16186ALLPDF1875 KB
Korea KOSHA19-AV4BO-0435ALLPDF72 KB
Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentFS-0058PF-20AALLPDF81 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA FMCoC 1Z2A1.AXALLPDF78 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Kingdom Baseefa UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)BAS21UKEX0427ALLPDF303 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Konformitätserklärung
EU-KonformitätserklärungTDOC-0055DGERGERPDF184 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-7081AENGENGPDF153 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-PT2-Ex1-1

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
3-polige Schraubklemme, Für KF-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.