Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 0 ... 24 V DC , schleifengespeist | |
Verlustleistung | < 0,2 W für Uin = 24 V, Iout = 20 mA | |
Steuerstromkreis | ||
Anschluss | Klemmen 11+, 12- | |
Spannung | 0 ... 24 V | |
Strom | 0 ... 20 mA | |
Strombegrenzung | max. 35 mA , begrenzt durch steuerungsseitige Stromquelle | |
Feldstromkreis | ||
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Spannung | für 4 V ≤ Uin ≤ 24 V: Uout ≥ Uin - (0,41 x Iin in mA) - 0,5 | |
Übertragungsbereich | Spannung: 4 ... 20 V DC/0 ... 6 Vss AC Strom: 1 ... 20 mA |
|
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | ||
Nach Kalibrierung | ≤ 3,5 mA Stromverlust bei 20 mA Laststrom | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | ± 20 µA / K | |
Anstiegs-/Abfallzeit | ≤ 50 µs (Laststrom ≥ 1 mA) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 | |
Höhe | 107 mm | |
Breite | 20 mm | |
Tiefe | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 00 ATEX 7087 | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() |
|
Spannung | 28 V | |
Strom | 93 mA | |
Leistung | 653 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0129 (cFMus) | |
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0348 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx BAS 08.0079 IECEx BAS 10.0007X |
|
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210123 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät unterstützt die Steuerung und die Signalübertragung von SMART-fähigen Feuer- und Rauchmeldern innerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches.
Binäre Signale können dem analogen Wert aufmoduliert werden. Diese Signale werden bidirektional zwischen explosionsgefährdetem und sicherem Bereich übertragen.
Die Abfallzeit des binären Signals muss kleiner als 50 μs sein, der Strom im explosionsgefährdeten Bereich muss größer 1 mA sein.
Da das Gerät schleifengespeist ist, wird auf die technischen Daten verwiesen, um sicherzustellen, das eine ausreichende Feldgeräte-Versorgungsspannung anliegt.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Energiegewinnung in Kläranlagen | GER | 535 KB | |
Applikationsbericht - Rechenanlagen in Kläranlagen | GER | 578 KB | |
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | GER | 393 KB | |
Applikationsbericht - Stromerzeugung in Kohlekraftwerken | GER | 416 KB | |
Applikationsbericht - Wasserzulauf in Kläranlagen | GER | 527 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 173 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 465 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1871 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 45 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 08.0079 | ALL | LINK | --- |
Baseefa Type n IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0007X | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland | TÜV 15.0794 | ALL | 1206 KB | |
Canada FM | FM18CA0107X | ALL | 322 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QVAJ7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316004085 (Singapore) | ALL | 1937 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category (1) GD | BAS 00 ATEX 7087 | ALL | 346 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
USA FM | FM 18 US 225X | ALL | 322 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QVAJ) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
United Kingdom Baseefa UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | BAS21UKEX0426 | ALL | 334 KB | |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0082PF-20A | ALL | 432 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 56 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0035E | ALL | 82 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|