Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
24 V DC |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Vorwahl | einfach | |
Programmierung | über DIP-Schalter und Verdrahtungsprogrammierung | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | max. 1,5 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 2+, 3- ; Eingang II: Klemmen 4+, 5+, 6- |
|
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
Steuereingang | Sensorversorgung ca. 8,2 V, Impedanz 1,2 kΩ | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA | |
Pulsdauer | > 200 µs bei Stillstandsüberwachung, > 250 µs bei Drehrichtungserkennung |
|
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8, 9 ; Ausgang II: Klemmen 10, 11, 12 | |
Relais | 2 Wechsler | |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 106 Schaltspiele | |
Grenzwert | für Stillstandsüberwachung: 0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz über DIP-Schalter (S1 und S2) einstellbar |
|
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | ± 5 % | |
Anlaufüberbrückung | 5 Sekunden oder 20 Sekunden, verdrahtungsprogrammierbar | |
Frequenzbereich | ≤ 2 kHz | |
Drehrichtungserkennung | 90° Phasenunterschied zwischen Impulseingangssignal 1 und 2, Überlappung ≥ 125 µs | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326 | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | IEC 61140 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 20 mm x 118 mm x 115 mm | |
Höhe | 118 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2080 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] | |
Eingang | EEx ia IIC | |
Spannung | 10,5 V | |
Strom | 13 mA | |
Leistung | 34 mW (Kennlinie linear) | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Ausgang | ||
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last; 130 V DC/20 mA ohmsche Last |
|
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210128 |
ECLASS 12.0 | 27210128 |
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC002918 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Sicherheitsanweisung Stillstandswächter KFD2-SR2-**-2.W.SM | GER | 40 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |