Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binäreingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Bemessungsstrom | ca. 130 mA | |
Verlustleistung | 2,2 W | |
Leistungsaufnahme | 2,5 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 3- Eingang II: Klemmen 4+, 6- Eingang III: Klemmen 13+, 14- (Rücksetzen) Eingang IV: Klemmen 15+, 14- (Hold) |
|
Funktion | Rücksetzen: Drehrichtungsmeldung: Rücksetzen in Vorzugsrichtung (Linkslauf) Schlupfüberwachung: Rücksetzen Schlupffehler Hold: Schlupfüberwachung: Wird dieser Eingang gebrückt, so wird die Holdfunktion aktiviert. Leitungsfehler wird nur auf Relais 2 und Sammelfehlermeldung ausgegeben. Der Zustand des Relais wird bei Fehler gehalten. |
|
Eingang I, II | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 8,2 V / 10 mA | |
Pulsdauer | min. 200 µs Überlappung bei Drehrichtungsmeldung: ≥ 100 µs | |
Eingangsfrequenz | Drehrichtungsüberwachung 0,001 ... 1000 Hz Schlupfüberwachung 10 ... 1000 Hz | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA | |
Eingang III, IV | ||
Aktiv/Passiv | I > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 18 V / 5 mA | |
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 Ausgang III: Klemmen 19+, 20- Ausgang IV: Klemmen 21+, 20- |
|
Ausgang I, II | Signal , Relais | |
Kontaktbelastung | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 DC / 2 A | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 107 Schaltspiele | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
Ausgang III und IV | Signal , Elektronikausgang, passiv | |
Kontaktbelastung | 40 V DC | |
Signalpegel | 1-Signal: (L+) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest) 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
|
Programmierschnittstelle | ||
Anschluss | Programmierbuchse | |
Schnittstelle | RS 232 | |
Übertragungseigenschaften | ||
Eingang I | ||
Auflösung | Schlupfüberwachung : 1 % | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Ausgang I, II | ||
Ansprechverzug | ≤ 200 ms | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, III gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, IV gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III, IV/Versorgung und Sammelfehler | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III/IV/Anlaufüberbrückung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Anlaufüberbrückung/Versorgung und Sammelfehler | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Schnittstelle/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Schnittstelle/Ausgang III, IV | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Galvanische Trennung | EN 50178 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Abmessungen | 40 x 100 x 115 mm | |
Höhe | 100 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 115 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 99 ATEX 1471 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Eingang I und II | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6- EEx ia IIC | |
Spannung | 10,1 V | |
Strom | 13 mA | |
Leistung | 34 mW (Kennlinie linear) | |
Eingang III und IV | Klemmen 13+, 14-; 15+, 14- nicht eigensicher | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Ausgang I, II | Klemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC / 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last (TÜV 99 ATEX 1471) 50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last (TÜV 02 ATEX 1885 X) |
|
Ausgang III und IV | Klemmen 19, 20, 21 nicht eigensicher | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | TÜV 02 ATEX 1885 X , Konformitätsaussage berücksichtigen | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210128 |
ECLASS 12.0 | 27210128 |
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC002918 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch KF**-UFT-(Ex)2.D | GER | 750 KB | |
Handbuch | GER | 3693 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1885X | ALL | 1101 KB |