Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
24 V DC |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binäreingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Bemessungsstrom | ca. 130 mA | |
Verlustleistung | 2,2 W | |
Leistungsaufnahme | 2,5 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 3- Eingang II: Klemmen 4+, 6- Eingang III: Klemmen 13+, 14- (Steuereingang 1) Eingang IV: Klemmen 15+, 14- (Steuereingang 2) |
|
Eingang I, II | 2-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 8,2 V / 10 mA | |
Pulsdauer | min. 250 µs , Überlappung bei Drehrichtungsmeldung: ≥ 125 µs | |
Eingangsfrequenz | Drehrichtungsüberwachung 0,001 ... 1000 Hz Schlupfüberwachung 10 ... 1000 Hz | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA | |
Eingang III, IV | ||
Aktiv/Passiv | I > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 18 V / 5 mA | |
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 Ausgang III: Klemmen 19+, 20- Ausgang IV: Klemmen 21+, 20- Ausgang V: Klemmen 7-, 8+ |
|
Ausgang I, II | Signal , Relais | |
Kontaktbelastung | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 107 Schaltspiele | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
Ausgang III und IV | Signal , Elektronikausgang, passiv | |
Kontaktbelastung | 40 V DC | |
Signalpegel | 1-Signal: (externe Spannung) - 2,5 V max. für 10 mA bzw. 3 V max. für 100 mA (100 mA, kurzschlussfest) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest) 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
|
Ausgang V | analog | |
Strombereich | 0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA | |
Leerlaufspannung | max. 24 V DC | |
Last | max. 650 Ω | |
Fehlersignal | absteuernd I ≤ 3,6 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gem. NAMUR NE43) | |
Programmierschnittstelle | ||
Anschluss | Programmierbuchse | |
Schnittstelle | RS 232 | |
Sammelfehlermeldung | Power Rail | |
Übertragungseigenschaften | ||
Eingang I und II | ||
Messbereich | 0,001 ... 1000 Hz | |
Auflösung | Schlupfüberwachung: 1% Frequenzmessung: 0,1% des Messwertes; aber > 0,001Hz | |
Genauigkeit | Schlupfüberwachung: 1% Frequenzmessung: 0,5% des Messwertes; aber >0,001Hz | |
Messdauer | Frequenzmessung: < 100 ms | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Ausgang I, II | ||
Ansprechverzug | ≤ 200 ms | |
Ausgang V | ||
Auflösung | < 10 µA | |
Genauigkeit | < 30 µA | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,005 %/K (50 ppm) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang III, IV/Versorgung und Sammelfehler | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, III gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, IV gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III, IV/Versorgung und Sammelfehler | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang III, IV/Eingang III, IV | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang III, IV/V | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang V/Versorgung und Sammelfehler | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Schnittstelle/Versorgung und Sammelfehler | Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Schnittstelle/Ausgang III, IV | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2006/95/EG | EN 61010-1:2010 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Eingang | EN 60947-5-6:2000 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2 | |
Höhe | 119 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 99 ATEX 1471 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Eingang I und II | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6- Ex ia IIC, Ex iaD | |
Spannung | 10,1 V | |
Strom | 13,5 mA | |
Leistung | 34 mW (Kennlinie linear) | |
Eingang III und IV | Klemmen 13+, 14-; 15+, 14- nicht eigensicher | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Ausgang I, II | Klemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last (TÜV 99 ATEX 1471) |
|
Ausgang III und IV | Klemmen 19, 20, 21 nicht eigensicher | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Ausgang V | Klemmen 8+, 7- nicht eigensicher | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Schnittstelle | RS 232 | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | TÜV 02 ATEX 1885 X | |
Kennzeichnung | ![]() |
|
Ausgang I, II | ||
Kontaktbelastung | 50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/1 A ohmsche Last | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang I, II/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 16-538FM-12 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210128 |
ECLASS 12.0 | 27210128 |
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC002918 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Operator card KF**-UFT-**2.D / Bedienkarte KF**-UFT-**2.D | ALL | 831 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch KF**-UFT-(Ex)2.D | GER | 1422 KB | |
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 657 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 870 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 89 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1885X | ALL | 1101 KB |