Versorgung |
Anschluss | Klemmen 23, 24 |
Bemessungsspannung | 230 V AC +/- 10 % |
Verlustleistung/Leistungsaufnahme | ≤ 2 VA / 2 VA |
Eingang |
Anschluss | Eingang I: eigensicher: Klemmen 1+, 3- Eingang II: nicht eigensicher: Klemmen 13+, 14- |
Eingang I | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) |
| Pulsdauer | > 50 µs |
| Eingangsfrequenz | 0,001 ... 5000 Hz |
| Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA |
Eingang II | Anlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s |
| Aktiv/Passiv | I > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 18 V / 5 mA |
Ausgang |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 |
Ausgang I, II | Signal, Relais |
| Kontaktbelastung | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A |
| Mechanische Lebensdauer | 5 x 107 Schaltspiele |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms |
Übertragungseigenschaften |
Eingang I | |
| Messbereich | 0,001 ... 5000 Hz |
| Auflösung | 0,1 % des Messwertes , ≥ 0,001 Hz |
| Genauigkeit | 0,1 % des Messwertes , > 0,001 Hz |
| Messdauer | < 100 ms |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,003 %/K (30 ppm) |
Ausgang I, II | |
| Ansprechverzug | ≤ 200 ms |
Galvanische Trennung |
Ausgang I, II gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anlaufüberbrückung/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | IEC 61140 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | 300 g |
Abmessungen | 40 x 100 x 115 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 115 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 99 ATEX 1408 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Eingang I | Klemmen 1+, 3- EEx ia IIC |
| Spannung Uo | 10,1 V |
| Strom Io | 13 mA |
| Leistung Po | 34 mW (Kennlinie linear) |
Eingang II | Klemmen 13+, 14- nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Ausgang I, II | Klemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020 |