Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogausgang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Verlustleistung | 0,8 W |
Leistungsaufnahme | 1 W bei 20 mA |
Eingang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+ |
Spannungsfall | ca. 2,5 V bzw. Innenwiderstand 125 Ω bei 20 mA |
Eingangswiderstand | ≤ 2,5 V, entspricht 125 Ω bei 20 mA |
Welligkeit | 50 µAeff |
Strom | 4 ... 20 mA begrenzt auf ca. 24 mA |
Ausgang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- |
Spannung | ≥ 14 V bei 20 mA |
Strom | 4 ... 20 mA |
Last | 0 ... 700 Ω |
Übertragungseigenschaften |
Genauigkeit | 0,05 % |
Abweichung | |
| Nach Kalibrierung | bei 20 °C (68 °F): ≤ 10 µA inkl. Nichtlinearität, Kalibrierung, Hysterese, Versorgungs- und Laständerungen |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 1 µA/K |
Anstiegszeit | < 100 µs , 10 ... 90 % Schrittwechsel |
Galvanische Trennung |
Eingang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm , Gehäusetyp B1 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 00 ATEX 7240 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Ausgang | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
| Spannung | 25,2 V |
| Strom | 93 mA |
| Leistung | 585 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V rms (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA II T4 |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Ausgang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0173 (cULus) |
IECEx-Zulassung | IECEx BAS 04.0014 |
| Zugelassen für | [Zone 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Optionales Zubehör | - Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S) - Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03) |