Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binäreingang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Bemessungsstrom | ≤ 50 mA |
Verlustleistung | 1 W |
Leistungsaufnahme | < 1,3 W |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA |
Puls-/Pausenverhältnis | min. 20 ms / min. 20 ms |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8, 9 ; Ausgang II: Klemmen 10, 11, 12 |
Ausgang I, II | Signal, Relais |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Mindestschaltstrom | 2 mA / 24 V DC |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms |
Mechanische Lebensdauer | 107 Schaltspiele |
Übertragungseigenschaften |
Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LEDs |
Bedienelemente | DIP-Schalter |
Konfiguration | über DIP-Schalter |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Eingang | EN 60947-5-6:2000 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 00 ATEX 2080 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Eingang | Ex ia |
| Spannung | 10,5 V |
| Strom | 13 mA |
| Leistung | 34 mW (Kennlinie linear) |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Ausgang | |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
|
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Fehlermeldeausgang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Zertifikat | PF 08 CERT 0803 |
| Kennzeichnung | II (3)G [Ex ic Gc] IIC |
Eingang | Ex ic |
| Spannung | 10,5 V |
| Strom | 13 mA |
| Leistung | 34 mW (Kennlinie linear) |
Ausgang | |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1493 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA nC IIC T4 |
Ausgang | |
| Kontaktbelastung | 50 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0035 |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0145 |
CSA-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0047 |
IECEx-Zulassung | IECEx PTB 11.0034 |
| Zugelassen für | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |