Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binäreingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Bemessungsstrom | ≤ 30 mA |
Verlustleistung | ≤ 600 mW |
Leistungsaufnahme | ≤ 600 mW |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4- |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 10 V DC / ca. 8 mA |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA |
Puls-/Pausenverhältnis | min. 20 ms / min. 20 ms |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 5, 6; 7, 8 |
Ausgang I | Signal ; Relais |
Ausgang II | Signal ; Relais |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/2 A ohmsche Last |
Mindestschaltstrom | 2 mA / 24 V DC |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Mechanische Lebensdauer | 107 Schaltspiele |
Übertragungseigenschaften |
Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
Galvanische Trennung |
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | IEC 61140 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 12,5 x 119 x 114 mm , Gehäusetyp A2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Länge | 114 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 06 ATEX 0092 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC; [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22] I (M1) [Ex ia] I |
| Eingang | Ex ia, Ex iaD |
| Spannung | 10,5 V |
| Strom | 17,1 mA |
| Leistung | 45 mW (Kennlinie linear) |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Ausgang | |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/2 A ohmsche Last
|
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | Pepperl+Fuchs |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA nC IIC T4 X |
Ausgang I, II | |
| Kontaktbelastung | 50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/2 A ohmsche Last |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0, EN 50020, IEC 61241-11, IEC 61241-0, EN 60079-26, EN 60079-15 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-533FM-12 (cFMus) |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |