Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Universelles Power Rail UPR-05

UPR-05
  • 35 mm-Hutschiene mit 5-Leiter-Einlegeteil
  • Ermöglicht die Versorgung und Busanschaltung der aufgesteckten K-System-Module
  • Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar
  • Vermeidet Reihenschaltungen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UPR-05

Produktbeschreibung
Universelles Power Rail mit Endkappen und Abdeckung, 5 Leiter, Länge: 2 m
Elektrische Daten
Bemessungsspannung24 V DC
Bemessungsstrom4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Anschluss5 Leiter
Versorgung2 Leiter
Fehlerausgang1 Leiter
Bus2 Leiter
Abmessungen35 x 15 x 2000 mm
Höhe15 mm
Breite35 mm
Länge2000 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang- Hutschiene UPR-MR
- Einlegeteil UPR-INS-05
- Abdeckung UPR-COVER
- Endkappe UPR-E
Zubehör
Optionales Zubehör- Endkappe UPR-E
- Isolierplatte UPR-I
- Hutschiene UPR-MR
- Einlegeteil UPR-INS-05
- Abdeckung UPR-COVER

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC002542
UNSPSC 12.139121004

Details: UPR-05

Funktion

Das Power Rail besteht aus einer Hutschiene UPR-MR und dem Einlegeteil UPR-INS-05.

Das Bauteil hat zwei Leiter für die Energieversorgung, einen Leiter für die Sammelfehlermeldung und zwei Leiter für die Busanschaltung.

Das Bauteil reduziert die Wartungskosten, da der Verdrahtungsaufwand geringer ist. Es ermöglicht eine einfache Systemerweiterung, in dem einfach neue Trennbausteine aufgeschnappt werden, wenn dies notwendig ist.

Das Bauteil wird in einer Standardlänge von 2 m geliefert und kann auf eine beliebige Länge gekürzt werden.

Das Power Rail wird mit zwei Endkappen UPR-E und der Abdeckung UPR-COVER geliefert. Alle Komponenten des Power Rails können auch separat bestellt werden.

In Verbindung mit den K-System-Modulen kann das Bauteil in Zone 2 montiert werden.

Produktdokumentation: UPR-05

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: UPR-05

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP119 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2050 KB

Zulassungen: UPR-05

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4096AALLPDF99 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.