Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Universelles Power Rail mit Endkappen und Abdeckung, 5 Leiter, Länge: 0,8 m |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Bemessungsstrom | 4 A | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | 5 Leiter | |
Versorgung | 2 Leiter | |
Fehlerausgang | 1 Leiter | |
Bus | 2 Leiter | |
Abmessungen | 35 x 15 x 800 mm | |
Höhe | 15 mm | |
Breite | 35 mm | |
Länge | 800 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | - Hutschiene UPR-MR - Einlegeteil UPR-INS-05 - Abdeckung UPR-COVER - Endkappe UPR-E |
|
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | - Endkappe UPR-E - Isolierplatte UPR-I - Hutschiene UPR-MR - Einlegeteil UPR-INS-05 - Abdeckung UPR-COVER |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Das Power Rail besteht aus einer Hutschiene UPR-MR und dem Einlegeteil UPR-INS-05.
Das Bauteil hat zwei Leiter für die Energieversorgung, einen Leiter für die Sammelfehlermeldung und zwei Leiter für die Busanschaltung.
Das Bauteil reduziert die Wartungskosten, da der Verdrahtungsaufwand geringer ist. Es ermöglicht eine einfache Systemerweiterung, in dem einfach neue Trennbausteine aufgeschnappt werden, wenn dies notwendig ist.
Das Bauteil wird in einer Standardlänge von 0,8 m geliefert und kann auf eine beliebige Länge gekürzt werden.
Das Power Rail wird mit zwei Endkappen UPR-E und der Abdeckung UPR-COVER geliefert. Alle Komponenten des Power Rails können auch separat bestellt werden.
In Verbindung mit den K-System-Modulen kann das Bauteil in Zone 2 montiert werden.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 119 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2050 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4096A | ALL | 99 KB |