Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Profilschiene mit UPR-05-*-Einlegeteil, 5 Leiter, Verdrahtungskamm Feldseite, blau |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Anschluss | 5 Leiter | |
Feldseite | Verdrahtungskamm , blau | |
Steuerungsseite | Verdrahtungskamm , grau | |
Versorgung | 2 Leiter | |
Fehlerausgang | 1 Leiter | |
Bus | 2 Leiter | |
Material | Profilschiene: Aluminium Verdrahtungskamm: Kunststoff |
|
Masse | ca. 7,3 kg | |
Abmessungen | 130 x 115,8 x 1800 mm | |
Höhe | 115,8 mm | |
Breite | 130 mm | |
Länge | 1800 mm | |
Zubehör | ||
Bezeichnung | mitgeliefertes Zubehör: - Endkappen UPR-E - Abdeckung - Montagehilfen (Gleitmuttern und Gleitmutterkäfige) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Auf der Profilschiene können Interfacemodule platzsparend montiert und übersichtlich verdrahtet werden. In den integrierten Kabelkanälen der Profilschiene lassen sich System- und Feldkabel für Ex- und Nicht-Ex-Signale einfach verlegen. Es sind somit keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig.
Vorzugsweise erfolgt dabei die Energieversorgung der einzelnen Module über das integrierte Power Rail UPR-05. Das Power Rail UPR-05 hat außerdem einen Leiter für die Sammelfehlermeldung und zwei Leiter für die Busanschaltung.
Der asymmetrisch aufgeteilte Verdrahtungsraum kann je nach Platzbedarf durch Drehen der Profilschiene vertauscht werden. Beachten Sie dabei, dass das Power Rail-Einlegeteil gedreht werden muss. Die Verdrahtungskämme unterschiedlicher Farbe müssen dabei ebenfalls getauscht werden.
In Verbindung mit den K-System-Modulen kann die Profilschiene in Zone 2 montiert werden.
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|