Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Profilschiene K-DUCT-GY-UPR-05

K-DUCT-GY-UPR-05
  • Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-05
  • Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen
  • Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig
  • Ermöglicht die Versorgung und Busanschaltung der aufgesteckten K-System-Module
  • Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar
  • Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  K-DUCT-GY-UPR-05

Produktbeschreibung
Profilschiene mit UPR-05-*-Einlegeteil, 5 Leiter, Verdrahtungskamm Feldseite, grau
Mechanische Daten
Anschluss5 Leiter
FeldseiteVerdrahtungskamm , grau
SteuerungsseiteVerdrahtungskamm , grau
Versorgung2 Leiter
Fehlerausgang1 Leiter
Bus2 Leiter
MaterialProfilschiene: Aluminium
Verdrahtungskamm: Kunststoff
Masseca. 7,3 kg
Abmessungen130 x 115,8 x 1800 mm
Höhe115,8 mm
Breite130 mm
Länge1800 mm
Zubehör
Bezeichnungmitgeliefertes Zubehör:
- Endkappen UPR-E
- Abdeckung
- Montagehilfen (Gleitmuttern und Gleitmutterkäfige)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.132101514

Details: K-DUCT-GY-UPR-05

Funktion

Auf der Profilschiene können Interfacemodule platzsparend montiert und übersichtlich verdrahtet werden. In den integrierten Kabelkanälen der Profilschiene lassen sich System- und Feldkabel einfach verlegen. Es sind somit keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig.

Vorzugsweise erfolgt dabei die Energieversorgung der einzelnen Module über das integrierte Power Rail UPR-05. Das Power Rail UPR-05 hat außerdem einen Leiter für die Sammelfehlermeldung und zwei Leiter für die Busanschaltung.

Der asymmetrisch aufgeteilte Verdrahtungsraum kann je nach Platzbedarf durch Drehen der Profilschiene vertauscht werden. Beachten Sie dabei, dass das Power Rail-Einlegeteil ebenfalls gedreht werden muss.

In Verbindung mit den K-System-Modulen kann die Profilschiene in Zone 2 montiert werden.

Zugehörige Produkte: K-DUCT-GY-UPR-05

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

Schnittstelle für Power Rail, Für redundante Konfiguration verwendbar, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa
Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeige, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnikpa
Schnittstelle für Power Rail, Für redundante Konfiguration verwendbar, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeige, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnikpa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.