Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Klebefolie KF-SEAL

KF-SEAL
  • Zerstörend ablösbare Scotchmark-Folie 3812, weiß, matt
  • Rechteckform 16 mm x 13 mm
  • Zum Sichern frontseitiger Programmierschalter und Buchsen, sowie Potentiometer, passend für K-System
  • Verpackungseinheit: 20 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KF-SEAL

Produktbeschreibung
Klebefolie
Mechanische Daten
Abmessungen16 x 13 mm
Allgemeine Informationen
Verpackungseinheit20 Stück

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139131505

Details: KF-SEAL

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.