Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
NAMUR-Widerstandsnetzwerk |
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | max. 20 V DC | |
Elektrische Daten | ||
Widerstand | 1,5 kΩ/0,6 W 10 kΩ/0,6 W |
|
Eingang | ||
Geeignete Feldgeräte | ||
Feldgerät | potenzialfreier Kontakt | |
Fehlererkennung | Leitungsbruch, Leitungskurzschluss, Schalter geöffnet, Schalter geschlossen | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | max. 1,5 mm2 | |
Kabel | 0,75 mm2 x 150 mm | |
Masse | ca. 20 g | |
Abmessungen | ∅15,5 x 35 mm | |
Länge | 150 mm | |
Durchmesser | 15,5 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DOC-0053 , siehe Betriebsanleitung | |
Temperaturklasse | T5 | |
Spannung | 20 V | |
Leistung | 0,6 W | |
Umgebungstemperatur | 60 °C (140 °F) | |
Innere Kapazität | 0 F | |
Innere Induktivität | 0 H | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27260118 |
ECLASS 12.0 | 27024401 |
ECLASS 11.0 | 27024401 |
ECLASS 10.0.1 | 27024401 |
ECLASS 9.0 | 27024401 |
ECLASS 8.0 | 27024401 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC002303 |
ETIM 8.0 | EC002303 |
ETIM 7.0 | EC002303 |
ETIM 6.0 | EC002303 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 32121610 |
Das NAMUR-Widerstandsnetzwerk dient zur Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung von Schaltverstärkern, die von mechanischen Kontakten angesteuert werden.
Das Bauteil wird vor Ort direkt an den zu überwachenden Kontakt bzw. in dessen Anschlussraum installiert.
Das Bauteil kann bei allen Schaltverstärkern mit Leitungsfehlerüberwachung eingesetzt werden.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual F-NR*-Ex1 / Betriebsanleitung F-NR*-Ex1 | ALL | 69 KB |