Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang/Analogausgang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % |
Bemessungsstrom | max. 88 mA bei 24 V |
Verlustleistung | max. 1,4 W |
Leistungsaufnahme | max. 2,1 W |
Analogeingang |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Geeignete Feldgeräte | 2-Draht-SMART-Transmitter |
Signal | 0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA |
Feldstromkreis | Klemmen 1+, 2-, 3+, 4- |
Verfügbare Spannung | min. 15 V bei 20 mA min. 18 V bei 4 mA |
Steuerstromkreis | Klemmen 5-, 6+; 7-, 8+ |
Eingangsspannung | Spannung über den Klemmen 10 ... 30 V. Wenn der Strom von einer Quelle > 24 V geliefert wird, ist ein Reihenwiderstand ≥ (V - 24)/0,02 Ω erforderlich, wobei V die Quellspannung ist. Der maximale Wert des Widerstandes ist (V - 10)/0,02 Ω. (Ausgang als Senke) |
Last | max. 350 Ω (Ausgang als Quelle) |
Welligkeit | 20 mV eff |
Analogausgang |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Geeignete Feldgeräte | SMART-I/P-Wandler (Positioner), Vor-Ort-Anzeigen |
Signal | 0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA |
Feldstromkreis | Klemmen 1+, 2-, 3+, 4- |
Last | max. 650 Ω |
Spannung | min. 13 V bei 20 mA |
Welligkeit | 20 mV eff , an allen Signalklemmen |
Steuerstromkreis | Klemmen 5-, 6+; 7-, 8+ |
Spannungsfall | max. 6 V |
Leitungsfehlerüberwachung | > 100 kΩ bei max. 30 V, mit offener Feldverdrahtung |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | max. 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Last- und Versorgungsspannungsschwankungen |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | < 2 µA/K (-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)) |
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Einschwingzeit | max. 200 ms |
Anstiegs-/Abfallzeit | max. 100 ms (10 ... 90 %) |
Galvanische Trennung |
Feldstromkreis/Steuerstromkreis | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Steuerstromkreis/Steuerstromkreis | Funktionstrennung, Bemessungsspannung: 50 V |
Feldstromkreis/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Steuerung/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Werkseinstellung | Analogeingang mit Ausgang als Quelle |
Konfiguration | über DIP-Schalter |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Federklemmen |
Masse | ca. 115 g |
Abmessungen | 12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 |
| Höhe | 124 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Tiefe | 114 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | UL 22 ATEX 2786 X |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Ausgang | Ex ia, Ex iaD |
| Spannung | 25,2 V |
| Strom | 100 mA |
| Leistung | 630 mW |
| Innere Kapazität | 1,05 nF |
| Innere Induktivität | 0 |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V rms (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Eingang | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V rms (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | UL 22 ATEX 2787 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2] |
Galvanische Trennung | |
| Feldstromkreis/Steuerstromkreis | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Feldstromkreis/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx ULD 22.0020X |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |