Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Bemessungsstrom | ≤ 45 mA |
Verlustleistung | ≤ 800 mW |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,1 W |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4- |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA begrenzt auf ca. 30 mA |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | Klemmen 1+, 2-: 22 V / 30 mA |
Spannungsfall | Klemmen 3+, 4- : ca. 5 V |
Verfügbare Spannung | Klemmen 1+, 2-: ≥ 15 V bei 20 mA |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 5-, 6+ |
Last | 0 ... 300 Ω (Betriebsart Quelle) |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %) 4 ... 20 mA (Betriebsart Senke), Betriebsspannung 15,5 ... 26 V |
Welligkeit | 20 mV rms |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F) ≤ ± 0,1 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Senke 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V) |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V) |
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
Einschwingzeit | ≤ 200 ms |
Anstiegs-/Abfallzeit | ≤ 20 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Bedienelemente | DIP-Schalter |
Konfiguration | über DIP-Schalter |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 12,5 x 114 x 124 mm , Gehäusetyp A2 |
| Höhe | 124 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Länge | 114 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 021 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Eingang | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 2- |
| Spannung | 25,2 V |
| Strom | 100 mA |
| Leistung | 630 mW |
| Innere Kapazität | 5,7 nF |
| Innere Induktivität | vernachlässigbar |
Betriebsmittel | Klemmen 3+, 4- |
| Spannung | < 30 V |
| Strom | < 128 mA |
| Spannung | 7,2 V |
| Strom | 100 mA |
| Leistung | 25 mW |
| Innere Kapazität | 5,7 nF |
| Innere Induktivität | vernachlässigbar |
Zertifikat | PF 06 CERT 0973 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0419 (cFMus) |
UL-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0420 (cULus) |
IECEx-Zulassung | IECEx CES 06.0001 |
| Zugelassen für | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Zubehör |
Optionales Zubehör | - Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S) - Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03) |