Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät KCD2-STC-Ex1.2O.DE

KCD2-STC-Ex1.2O.DE
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
  • Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V
  • Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistungca. 1,4 W bei 20 mA Übertragungsstrom, 250 Ω in beiden Ausgängen
Leistungsaufnahme2 W
Schnittstelle
ProtokollHoneywell DE
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2- (Senke); 3+, 4- (Quelle)
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
SpannungsfallKlemmen 3, 4: ≤ 6,1 V bei 20 mA
KurzschlussstromKlemmen 1+, 2-: 25 mA , Weckimpuls: 36 mA, 20 ms (Honeywell DE)
EingangswiderstandKlemmen 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN)
(250 Ω Bürde)
Verfügbare SpannungKlemmen 1+, 2-: ≥ 16 V bei 20 mA , ≥ 18,5 V bei 4 mA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussQuelle: Klemmen 5-, 6+; 7-, 8+
Senke: Klemmen 5+, 6-, 7+, 8-
LastKanal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Kanal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA oder 0/1 ... 5 V
Welligkeitmax. 50 µA eff
Übertragungseigenschaften
AbweichungIout < 20 µA (0,1 %); Vout < 10 mV (0,2 %) inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Schwankungen der Versorgungsspannung, bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Einfluss der UmgebungstemperaturStromausgang: 0,25 µA/K
Spannungsausgang: 80 µV/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 6 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) [DE 1 kHz (-3 dB)]
Einschwingzeit6 ms
Anstiegs-/Abfallzeit2 ms
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 13 ATEX 0077 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelKlemmen 1+, 2-
Spannung25,2 V
Spannung28,2 V
Strom93 mA
Leistung656 mW
Innere Kapazität10 nF
Innere Induktivität0 mH
BetriebsmittelKlemmen 3+, 4-
Spannung30 V
Strom115 mA
Leistung700 mW
Spannung5 V
Strom6,8 mA
Leistung1,6 mW
Ausgang
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatBASEEFA 13 ATEX 0078 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
Control Drawing116-0380 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 13.0043X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
HinweisBeide Ausgangsbürden müssen angeschlossen sein, um das Gerät entsprechend seiner technischen Spezifikation korrekt zu betreiben zu können.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät speist 2-Draht-Transmitter im explosionsgefährdeten Bereich und kann auch zusammen mit Stromquellen genutzt werden.

Das analoge Eingangssignal wird als zwei galvanisch getrennte Ausgangssignale in den sicheren Bereich übertragen.

Eine bidirektionale Kommunikation ist für SMART-Transmitter möglich, die zum Senden der Daten eine Strommodulation und zum Empfangen der Daten eine Spannungsmodulation nutzen.

Über Schalter ist die Betriebsart des Ausgangs als Stromquelle, Stromsenke oder Spannungsquelle wählbar.

In die Geräteklemmen sind Prüfbuchsen für den Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.

Informationsmaterial: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Energiegewinnung in KläranlagenGERPDF535 KB
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenGERPDF393 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB
Applikationsbericht - Wasserzulauf in KläranlagenGERPDF527 KB

Produktdokumentation: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF173 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF1961 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF3693 KB

Konstruktion / Simulation: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3085 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1901 KB

Zulassungen: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Baseefa ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GDBaseefa 13 ATEX 0077XALLPDF2090 KB
Baseefa ATEX Category 3 GBaseefa 13 ATEX 0078XALLPDF1469 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 13.0043XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2024322316005905 (Vietnam)ALLPDF2011 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001422 (Singapore)ALLPDF1327 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5752 (P466089)ALLPDF590 KB
South Africa MASCMASC MS/18-1432XALLPDF753 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20140427ALLPDF476 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2894XALLPDF149 KB
Worldwide exida Functional Safety AssessmentP+F 0905-035-R1-C R044 Assessment Report HiC2027 V1 R1ALLPDF831 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF40 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0474GALLPDF83 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-5677ALLPDF73 KB

Zugehörige Produkte: KCD2-STC-Ex1.2O.DE

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Ex- und Nicht-Ex-Signalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren, Verpackungseinheit: 5 Stück, blaupa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.