Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Napenergiával működő hőerőművek

A nap felületi hőmérséklete kb. 5800 °C. Ennek csak töredéke éri el a Földet, de ez még mindig elég ahhoz, hogy ezt a hőenergiát elektromos energiává alakíthassuk. A napenergiával működő hőerőművekben a tükrös kollektorok összegyűjtik napból származó hőt és visszaverik egy elnyelőre. Az így keletkező rendkívül magas hőmérséklet generátorokkal ellátott turbinákat hajt. Ily módon éghajlat-semleges villamos energiát állít elő a napból származó hőből.

Akár parabolikus naperőművekbenFresnel rendszerekben vagy tornyos naperőmű: A tükrök a Nap állásához való igazításához és a Nap hőjének hatékony hasznosításához nagy teljesítményű érzékelőtechnológiára van szükség. Erre a célra a Pepperl+Fuchs forgó jeladóit és dőlésérzékelőit használják. Valamint a véghelyzet visszajelzésére szolgáló induktív érzékelők is gyakran megtalálhatók a naperőművekben.

Mivel ezek az erőművek a nap hőjét használják, különösen alkalmasak sivatagok és magas napsugárzású sivatagos tájakon történő használatra. Ezeket a területeket a nappal és éjszaka közötti szélsőséges hőmérsékletkülönbségek, valamint homokviharok vagy más levegőben lévő lerakódások jellemzik. Ezekhez az igényes környezeti feltételekhez a Pepperl+Fuchs magas hőmérsékletállósággal, szilárdsággal és kopásmentességgel rendelkező érzékelőket kínál.



e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.