A fotovoltaikus rendszerek hálózati paritásának biztosításához elengedhetetlenek a hatékony gyártási folyamatok és a megbízható minőség-ellenőrzés. A Pepperl+Fuchs a megfelelő ipari érzékelőtechnológiát kínálja a FV lapkák, FV-cellák és FV-modulok automatizált gyártásához – még olyan műszaki kihívások esetén is, mint a napelemek érzékelése. Legyen szó RFID-megoldásokról, vonalkódolvasóról, ultrahangos vagy fotoelektromos érzékelőkről: a Pepperl+Fuchs portfóliójával a fotovoltaikus rendszerek gyártásának valamennyi folyamata automatizálható.
Speciális tükröződésmentes bevonatuknak köszönhetően a fotoelektromos érzékelők nehezen érzékelik a napelemeket. Az ML100 sorozatú tárgyreflexiós opto érzékelők maximális precizitást biztosítanak ehhez a kihívást jelentő feladathoz: A hagyományos érzékelőkkel ellentétben a vörös LED helyett BlueBeam technológiával működnek. Az R3F sorozat miniatűr fotoelektromos érzékelői különösen kis holttérrel rendelkeznek, így optimális megoldást jelentenek a lapkák jelenlétének érzékeléséhez még legkisebb helyeken is.
A FV cellák gyártása során biztosítani kell, hogy a lapkákat egyenként dolgozzák fel. Az UDC sorozat IO-Link ultrahangos érzékelői ideálisak a duplalemezes felügyelethez: Maximális megbízhatósággal észlelik a napelemeket anélkül, hogy a színük vagy fényes felületük befolyásolná őket.
A Pepperl+Fuchs ultrahangos érzékelő technológiája az FV lapkák, FV-cellák és FV-modulok jelenlétének érzékelésére is használható. Az UC-F77 ultrahangos érzékelőt kompakt kialakítás és különösen kis holttér jellemzi, amely lehetővé teszi a tárgyak érzékelését rövid távolságokon. Továbbá az érzékelő könnyen érzékeli a színes, fényes és átlátszó tárgyakat.
Annak érdekében, hogy a gyártás, tesztelés és rendezés során megbízhatóan azonosítani lehessen az FV-modulokat, a Pepperl+Fuchs optikai azonosításra alkalmas megoldások széles választékát kínálja. A VOS-IDENT sorozat kódolvasói például ideálisak erre a feladatra: Az összes szokásos 1-D és 2-D kódot nagy megbízhatósággal le tudják olvasni – akár álló helyzetben, akár nagy sebesség mellett.
A Pepperl+Fuchs RFID megoldásai biztosítják a FV-modulok vagy szállítószalagokon lévő konténerek nyomon követhetőségét a teljes gyártási folyamat során. Az IUT-F190-B40 RFID olvasó/író fej az ipari Ethernet interfészen és a REST API-n keresztül gyorsan és egyszerűen integrálható az IT és OT rendszerekbe.
Az induktív közelítésérzékelő úttörőjeként és feltalálójaként a Pepperl+Fuchs induktív érzékelők széles választékát kínálja különböző kivitelben. A fotovoltaikus rendszerek gyártása során a közelségérzékelők az automatizált összeszerelés során érzékelik a munkadarab-tartók és más gépelemek helyzetét.
A gyártási folyamat során inkrementális forgó jeladókat használnak a sebesség és a pozíció visszajelzéséhez például szállítószalagokon vagy FV modulok beszerelésekor. A Pepperl+Fuchs ENI58IL inkrementális forgó jeladója különösen nagy pontosságot kínál és ellenáll az interferenciának.