„Praktikus. Előretekintő. Személyes.” – ez az SPS idei mottója a németországi Nürnbergben. A nemzetközi kiállítók, köztük a Pepperl+Fuchs is, 2023. november 14. és 16. között mutatják be az érzékelőket és az intelligens megoldásokat az ipari automatizálási kiállításon.
Tapasztalja meg legújabb termékeinket és innovatív technológiáinkat a 7A csarnok 411-es standjánál, ahol a következő előretekintő témákat mutatjuk be:
Kíváncsi? Látogasson el hozzánk Nürnbergbe, és szerezzen személyes benyomásokat a standunknál. Szakembereink örömmel várják az Önnel való személyes eszmecserét!
Az IQH3*/IQT3* sorozatú HF RFID olvasó/író készülékek nagy rugalmasságot kínálnak az alkalmazásokhoz: Megnövelt,
az eszközök pontosan integrálhatók a legkülönbözőbb környezetekbe. Fedezze fel a HF RFID olvasó/író optimalizált, „lapos” kivitelű sorozatot.
A Pepperl+Fuchs egyesíti az új PUS biztonságos kiértékelőegységet a már bizonyított safePXV és WCS abszolút pozicionáló rendszerek előnyeivel. Ez lehetővé teszi az alkalmazások számára a biztonságos abszolút lineáris pozicionálást a SIL 3/PL e szabvány szerint, minimális integrációs erőfeszítéssel. Tudjon meg többet a biztonságos abszolút lineáris pozicionálás új megoldásáról.
A Pepperl+Fuchs most először mutatja be a WILSEN.valve terméktanulmányát. A tanulmány bemutatja a kézi szelepek felügyeletére szolgáló speciális M&O (Monitoring and Optimization) érzékelőtechnológia előnyeit. Ismerje meg, hogy a nagy alapterületű és szerteágazó üzemek működtetői hogyan tudnak költséghatékony módon átfogó és rendkívül megbízható áttekintést kapni az összes felszerelt kézi szelepről.
Ha a hidrogént ammónia formájában szállítják nitrogénnel kombinálva, robbanásvédelmi intézkedésekre van szükség az emberek, az üzem és a környezet védelme érdekében. Tudjon meg többet a Pepperl+Fuchs ammónia terminálokban használt termékeiről és megoldásairól.
Legyen szó esőről, ködről, szélről vagy porról – az MWC25M-L2M-* sorozatú ipari radaros érzékelők megbízhatóan és hibamentesen működnek bármilyen környezeti feltétel mellett. Az érzékelők ideálisak olyan kültéri alkalmazásokhoz, amelyek gyors és nagy hatótávú táv-, valamint sebességmérést igényelnek. Tudjon meg többet a CAN interfésszel rendelkező radaros érzékelőkről.
A Smart-Ex® 03 képében egy robbanásveszélyes területekre kifejlesztett, nagy teljesítményű 5G okostelefont fedezhet fel: Az 5G-vel és a Wi-Fi® 6 technológiával felszerelt Smart-Ex 03 új mércét állít fel a mobilszolgáltatók vagy maguk a vállalatok nyilvános és magánhálózataiban való rugalmas használat terén. Természetesen a Smart-Ex 03 a veszélyes területeken való világméretű használatra alkalmas tanúsítványokkal is rendelkezik. Tudjon meg többet az SPS-ről.
A VisuNet FLX moduláris HMI-platform portfólióját egy új alumínium ház és egy opcionális integrált RFID-olvasó egészíti ki. Ez új alkalmazási lehetőségeket, kibővített hőmérsékleti tartományt és nagyobb biztonságot tesz lehetővé az FLX sorozat HMI eszközeihez való hozzáférés során. Tapasztalja meg a VisuNet FLX által nyújtott még nagyobb rugalmasságot.
Az M-LB-4000 túlfeszültség-védelmi rendszer megbízhatóan védi a nagy értékű alkatrészeket és rendszereket a túlfeszültséggel és túlárammal szemben. A modul megbízható diagnosztikai funkciót, egyszerű kezelhetőséget és helytakarékos, mindössze 6 mm széles házat kínál. Fedezze fel a dugaszolható M-LB-4000 túlfeszültség-védelmet, és védje meg feldolgozóüzemét.
Register for free tickets and visit Pepperl+Fuchs at SPS. We look forward to welcoming you at our booth 330 in hall 7A and presenting powerful sensor technologies …