Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Radar-frekvenciasávok

A radarkészülékek különböző frekvencia- és hullámtartományokban működnek, amelyek eltérő fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és mindegyikük meghatározott alkalmazási területeket fed le.

A több száz megahertzes (MHz) frekvenciatartományban a radarrendszerek nagy észlelési távolságot és jó akadályokon keresztüli áthatolást érnek el. A légtérellenőrző és légvédelmi radarok például a VHF-sávban (30–300 MHz) működnek. A nagy észlelési tartományú, modern légtérellenőrző radarok akár két gigahertzes (GHz) frekvenciatartományban is működhetnek. A C-sávot (4–8 GHz) időjárási radarok és a tengerfelszín megfigyelésére használják. Az X-sávú (8–12 GHz) rádióhullámok nagy felbontást biztosítanak, és képesek áthatolni a vékony falakon. Ezen okból kifolyólag alkalmasak precíziós alkalmazásokhoz és egyszerű ipari alkalmazásokhoz.

Az átviteli frekvencia növekedésével a légköri csillapítás miatt az észlelési tartomány csökken, ugyanakkor nagyobb felbontás érhető el. A K-sávban (18–27 GHz) működnek például a repülőtér-felügyeleti radarok, amelyek már képesek érzékelni a repülőgépek és járművek körvonalait. A V-sávban (60 GHz) és a felett működő radarok csak néhány tíz méteres észlelési tartománnyal rendelkeznek, viszont a felbontásuk kimagasló. A W-sávban működő radarokhoz hasonlóan a MIMO- (több bemenet, több kimenet) radarok képalkotó, azaz háromdimenziós radarrendszerek, amelyek több adó- és vevőantennával rendelkeznek. Így összetettebb feladatokra, például környezetfigyelésre és tárgyak észlelésére használják őket. A W-sávban (75–77 GHz) működő radarokat gyakran használják az autóiparban, például parkolás- és fékasszisztensként vagy automatikus balesetelkerülő rendszerként. A W-sávban van egy 80 GHz körüli frekvenciatartomány is, amelyet a zárt tartályokban végzett szintmérés összetettebb és nagy felbontású feladataihoz használnak. Az N-sávot (122 GHz) a méréstechnikában részesítik előnyben: az ebben a frekvenciatartományban működő radarmodulok jól hatolnak át a száraz, nem vezető anyagokon, így például testszkennerként vagy csomagolt tárgyak letapogatására alkalmazzák.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Radaros érzékelők a Pepperl+Fuchs-tól

A Pepperl+Fuchs ipari radaros érzékelői interferenciamentes távolság- és sebességmérést biztosítanak – esőben, ködben, szél vagy por esetén is. Tudjon meg többet erről az egyedülálló működési elvről és az összes előnyről, amelyet elérhetővé tesz az Ön számára.