A Pepperl+Fuchs a radarhullámkülönleges tulajdonságait olyan érzékelőben teszi elérhetővé, amely megfelel az ipari és kihívást jelentő környezetek minden követelményének. A tervezéstől és az elektromos csatlakozástól kezdve a jelátvitelig, a paraméterezésig és a működési megbízhatóságig minden szempontot figyelembe vettek, hogy a FMCW-technológia előnyeit maximálisan kihasználják.
![]() | A Pepperl+Fuchs ipari radaros érzékelői a legkülönbözőbb tárgyakat képesek érzékelni 70 m²-es RCS-sel, széles tartományban, akár 25 méter felett is és akár 200 Hz-es mintavételi gyakorisággal. Ez azt jelenti, hogy a rövid válaszidőt igénylő alkalmazások könnyedén megvalósíthatók. |
![]() | Az FMCW mérési elvének köszönhetően a radaros érzékelők között nincsáthallás, így több érzékelő egyszerűen telepíthető egymáshoz közel. Az érzékelők manuálisan kezdeményezett szinkronizálása nem szükséges. |
![]() | A radarhullámok képesek áthatolni az anyagokon, például a műanyagokon. Ez egyrészt lehetővé teszi a radaros érzékelők észlelési tartományában lévő zavaró tárgyak elfedését. Másrészt az érzékelők könnyen felszerelhetők műanyag védőelemekkel, illetve a műanyag falú tartályokban az agresszív folyadékok szintje kívülről, érintkezés nélkül érzékelhető. |
![]() | Az ipari radaros érzékelők még esőben, ködben, szélben és porban is megbízható mérési eredményeket biztosítanak. Ezt az alacsony interferenciájú működési elv mellett az IP68/69-es védettségi besorolású robusztus ház és a PTFE radom biztosítja. |
![]() | Az alkalmazás típusától függően különböző csatlakozási típusok állnak rendelkezésre. A járműspecifikus csatlakozókkal ellátott érzékelőváltozatok, mint például a DEUTSCH vagy az AMP Superseal alkalmasak mobil gépeken való használatra. Alternatívaként M12-es csatlakozóval vagy nyitott végű fix kábellel is elérhetők. |
![]() | A Pepperl+Fuchs radaros érzékelői CiA-301-kompatibilis, integrált CANopen interfészt használnak a mért értékek és paraméterezési parancsok továbbítására. Ez azt jelenti, hogy az érzékelők könnyen integrálhatók egy CAN-busz infrastruktúrába (pl. mobil gépek esetében), anélkül, hogy új egyedi vezetékezésre lenne szükség. |
![]() | A radaros érzékelők a PACTware konfigurációs eszközzel kényelmesen paraméterezhetők. Egy radaros érzékelő DTM, valamint egy kommunikációs DTM (COM DTM) is elérhető a CANopen kommunikációs kapcsolat konfigurálásához. Az észlelési tartományban mért különféle tárgyak megjeleníthetők a PACTware-be integrált visszaverődési elemzéssel. |
![]() | A CANopen interfészen keresztül is lehetséges a diagnosztika, így a radaros érzékelők biztonsági szempontból érzékeny alkalmazásokban is használhatók hibabiztos PLC-vel együtt, ami PL c Cat. 2 biztonsági szintet jelent egyetlen érzékelővel. Két érzékelő redundáns használatával PL d Cat. 3 biztonsági szint is elérhető. |
![]() | A bevált VariKont L2 kialakítás kompakt méretet biztosít, és a forgatható és dönthető érzékelőfejnek köszönhetően lehetővé teszi a radom ideális beállítását. A robusztus fémkonzol az érzékelőfej rögzítésére szolgál, és megakadályozza, hogy a kihívást jelentő környezet és a rezgések problémákat okozzanak. A házba épített állapotjelző LED-ek szükség esetén kikapcsolhatók. |
![]() | A Pepperl+Fuchs radaros érzékelőket magas elektromágneses kompatibilitás (EMC) jellemzi, és szinte minden kategóriában E1-kompatibilis értékeket érnek el. A CANopen interfész és a járműcsatlakozók révén kiválóan alkalmasak mobil gépekbe történő integrálásra. |