Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Radaros érzékelők típusai

A radar vagy RADAR (a radio detection and ranging, azaz a rádióérzékelés és távolságmérés rövidítése) kifejezés a legkülönbözőbb tárgyak helyének és mozgási állapotának meghatározására szolgáló módszerekre utal. A radarmódszereket sokféle alkalmazásban használják. Ennek megfelelően különböző radarfunkciók léteznek, amelyek különböző módon használják ki az elektromágneses hullámok tulajdonságait.


1. Impulzusradar

Az impulzusradar rövid impulzusokat bocsát ki, és jelterjedési késleltetéssel határozza meg a tárgy távolságát. A Doppler-radarhoz hasonlóan a sebesség a frekvenciakülönbség mérésével meghatározható. Az impulzusradarok a nagy sugárzási teljesítményük révén alkalmasak nagyobb távolságok mérésére, de nem alkalmasak rövid távú, nagyobb felbontású mérésekre. Az impulzusradarok e jelentős korlátozottsága miatt az automatizálási feladatokban az ezen a honlapon található részletes magyarázatok kizárólag a folyamatos hullámú és a frekvenciamodulált folyamatos hullámú radarokra összpontosítanak.

2. Folyamatos hullámú radar (CW-radar)

A nem modulált, folyamatos hullámú radar (más néven CW- vagy Doppler-radar) folyamatosan egy rögzített frekvenciát sugároz. A Doppler-frekvencia megfigyelésével az érzékelő észlelési tartományában mozgó tárgy észlelése és ortogonális sebessége válik lehetővé. A mozgó tárgy távolságának vagy helyzetének kiszámítása azonban nem, vagy csak nehézkesen és nagy pontatlansággal lehetséges.

3. Frekvenciamodulált folyamatos hullámú radar (FMCW-Radar)

A frekvenciamodulált folyamatos hullámú radar (vagy FMCW) kifejezés olyan radarra utal, amely (a CW-radarral ellentétben) folyamatosan frekvenciamodulálja jelét a sugárzás során. A kibocsátott frekvencia ilyen modulációja egy időbeli referenciapontot hoz létre, amely technikailag lehetővé teszi a jel terjedési idejének mérését. Ezenkívül ez az időállandó lehetővé teszi, hogy ne csak mozgó, hanem álló tárgyak is észlelhetők legyenek.

Elmélyülés a folyamatos hullámú radarokban (CW)

A folyamatos hullámú radar által generált és kibocsátott elektromágneses hullámok vagy azok hullámfrontja egy mozgásban lévő tárgyat észlel. Ez frekvenciaeltolódást eredményez, amely az észlelt tárgy mozgásának irányától függően összenyomja vagy kitágítja a visszavert jelet. Ezt a frekvenciaeltolódott visszaverődési jelet az érzékelő összekeveri az eredetileg kibocsátott jellel, majd kiértékeli. Ez a frekvenciakülönbség felhasználható a mozgás és a sebesség meghatározására. Az, hogy az érzékelő a tárgyhoz képest mozog-e, vagy a tárgy mozog az érzékelőhöz képest, nem lényeges, bár a tárgy abszolút sebességének meghatározásához figyelembe kell venni a mozgás szögét.

Rendeltetés

Ez az elv a leghatékonyabb megoldás a mozgó tárgyak észlelésére. Az ajtók és kapuk előtti, területfigyelésre szolgáló mozgásérzékelők klasszikus alkalmazások. A Pepperl+Fuchs leányvállalata, a Sensotek GmbH a „beléptetés-automatizálás”területén meghatározó szerepet betöltő partner, aki magasan specializált portfóliót kínál.

Elmélyülés a frekvenciamodulált folyamatos hullámú radarokban (FMCW)

A frekvenciamodulált folyamatos hullámú radar ugyanezen az alapelven működik. Az érzékelő egy küldőantennán keresztül jelet bocsát ki. A jel egy kis része visszaverődik a tárgyról az érzékelőhöz, ahol egy vevőantenna fogadja. A nem modulált CW-radarral ellentétben azonban a frekvenciamodulált folyamatos hullámú radar frekvenciamodulált jelet bocsát ki. Az alábbi modulációs típusokat széles körben alkalmazzák:


1. Fűrészfog moduláció

Egyszerű modulációs minta, de nem tud különbséget tenni a Doppler-frekvencia és a terjedési késleltetés miatti frekvenciakülönbség között.



2. Négyszöghullám-moduláció

A fáziskülönbség-számítás révén nagyon nagy távolsági felbontás érhető el, de nem tud különbséget tenni a különböző tárgyak között.



3. Háromszög-moduláció

A további csökkenő rámpa lehetővé teszi a Doppler-eltolódás és a frekvenciaeltolódás megkülönböztetését.


A Pepperl+Fuchs ipari radaros érzékelői a távolság- és sebességméréshez háromszög-modulációt alkalmaznak. A kibocsátott jel az engedélyezett frekvenciatartományban lineárisan növekszik a minimális frekvenciától a maximális frekvenciáig (up ramp), és a maximális frekvencia elérése után lineárisan csökken (down ramp). Ezt a tartományt, amelyen belül a kibocsátott jel folyamatosan „vándorol” a minimális és maximális frekvencia között, frekvencia-sávszélességnek (B) nevezik. A Pepperl+Fuchs radaros érzékelői esetében ez a tényleges sávszélesség 1 GHz-nek felel meg, azaz az ISM-sáv122–123 GHz-es tartományának.

Ha a radaros érzékelő által kibocsátott radarhullámok elérnek egy tárgyat, a radarhullámok teljesen vagy részben visszaverődnek. A fogadott jel eltérő frekvenciájú, így a két jel frekvenciaeltolódásából az érzékelőben végbemenő multiplikatív keverési folyamat során meghatározható a tárgytól való pontos távolság. A céltárgytól való távolság (R) az emelkedő vagy csökkenő rámpa (Δf) meghatározott frekvenciaeltolódásából, a rámpa időtartamából (T), az alkalmazott frekvenciasávszélességből (B) és a fénysebességből (c) – amellyel a radarhullám a térben halad– számítható ki.

A tárgy sebessége által okozott Doppler-hatás az y-tengellyel párhuzamosan szintén eltolja a fogadott frekvenciát (fD), ahogy az a fenti CW-radarképen látható. A fűrészfog és négyszöghullám-modulációs módszerrel ellentétben ez a sebesség mérésére is használható.

Rendeltetés

A Pepperl+Fuchs által kifejlesztett, akár 25 m-es és afeletti észlelési tartománnyal rendelkező MWC25M-L2M FMCW radaros érzékelőt* ipari környezetben használják távolság- és sebességmérésre. A funkciók széles skálájának és az érzékelő robusztus kialakításának köszönhetően az érzékelő ennek megfelelően sokféle alkalmazásban használható, mint például automatizálás és környezetfelügyelet, vagy ütközéselkerülés AGV-k, targoncák, mobil daruk, közúti építkezések vagy mezőgazdasági gépek esetében. Ugyanakkor ideális megoldást kínálnak a folyadékok és ömlesztett áruk tartályokban és silókban történő érintésmentes szintérzékelésére is.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Radaros érzékelők a Pepperl+Fuchs-tól

A Pepperl+Fuchs ipari radaros érzékelői interferenciamentes távolság- és sebességmérést biztosítanak – esőben, ködben, szél vagy por esetén is. Tudjon meg többet erről az egyedülálló működési elvről és az összes előnyről, amelyet elérhetővé tesz az Ön számára.