Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Visszaverő-képesség és jellemző radarkeresztmetszetek

Kis hullámhosszuk miatt (pl. 12 mm 24 GHz-en vagy 2,45 mm 122 GHz-en) a mikrohullámok a fényhez hasonlóan viselkednek, azaz olyan hatások léphetnek fel, mint a diffrakció, a teljes visszaverődés, a tükrös eltérítés, az interferencia stb. A radaros érzékelők számos tulajdonsága csak akkor érthető meg, ha ezeket a feltételeket figyelembe vesszük. Radaros érzékelők alkalmazásakor feltételezzük, hogy a kibocsátott hullámot egy tárgy diffúz módon szórja szét úgy, hogy a hullám legalább egy bizonyos része visszaverődik a kibocsátási pontra. A visszaverődés erőssége (amplitúdó erőssége) nagymértékben függ a tárgy jellegétől és anyagától.

A radarkeresztmetszet (RCS) egy tárgy radarjeleket visszaverő képességének mérőszáma. Ez az érték különböző tényezőktől függ, például a céltárgy méretétől, alakjától és anyagától. A nagyobb, sima felületű tárgyak általában nagyobb radarkeresztmetszettel rendelkeznek, ezért a radar könnyebben észleli őket.

Az itt látható válaszgörbe egy példa arra a széles tartományra, amelyben a Pepperl+Fuchs radaros érzékelői megbízhatóan, 70 m²-es radarkeresztmetszettel érzékelik a referencia sarokprizmát. A kisebb észlelési tartományokat alacsonyabb RCS-sel rendelkező tárgyak vagy kisebb sarokprizmák (például 0,5 m²) adják.


Az alábbi táblázat a jellemző radarkeresztmetszeti értékeket és az ebből adódó érzékelési tartományt mutatja be, amelyen belül az MWC25M típusú radaros érzékelő képes ezeket a tárgyakat észlelni. Ez a radarkeresztmetszet frekvenciafüggő, de ezt itt nem vizsgáljuk tovább, mivel az értékek általános érvényűek.

Radarcél/céltárgy

Radarkeresztmetszet [mm²]

MWC25M észlelési tartománya [m]

Hajó (konténerhajó, utasszállító hajó)

>1000

>50

Tehergépjármű

200

>40

Gépkocsi

100

>35

Sarokprizma (fém), 10 cm

70

>25

Sarokprizma (fém), 5 cm

5

>18

Fa (nagy)

1

>12,5

Ember

0,5–1

>12,5

Madár

0,01

-

 

Az egyéb lehetséges radarcélok vagy céltárgyak tulajdonságai világosabbá válnak, ha az anyagfüggéseket is figyelembe vesszük.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Radaros érzékelők a Pepperl+Fuchs-tól

A Pepperl+Fuchs ipari radaros érzékelői interferenciamentes távolság- és sebességmérést biztosítanak – esőben, ködben, szél vagy por esetén is. Tudjon meg többet erről az egyedülálló működési elvről és az összes előnyről, amelyet elérhetővé tesz az Ön számára.