Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Retroreflective sensor RL81-54/25/31/76b/115

RL81-54/25/31/76b/115
  • Retroreflective sensor with polarization filter and foreground suppression for suppressing reflective objects
  • Relay output
  • Test input

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  RL81-54/25/31/76b/115

Termék leírása
Retroreflective sensor with polarization filter
General specifications
Effective detection rangeREF-H88x25 0 ... 6 m
REF-H88x50 0 ... 12 m
Reflector distanceREF-H88x25 2.6 ... 10 m
REF-H88x50 2.5 ... 15.5 m
Threshold detection rangeREF-H88x25 10 m
REF-H88x50 15.5 m
Reference targetREF-H88x25
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 640 nm
Diameter of the light spotapprox. 200 mm at a distance of 6 m
Opening angle3 °
Ambient light limitEN 60947-5-2 10000 Lux
Functional safety related parameters
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow
Electrical specifications
Operating voltage12 ... 24 V AC/DC
Ripple10 %
No-load supply current≤ 50 mA
Time delay before availability< 300 ms
Input
Test inputemitter deactivation at 0 V and if test input is left unconnected
Output
Switching typelight-on
Signal outputRelay output NC contact Relay energized: Light beam is not interrupted
Switching voltagemax. 50 V AC ; 60 V DC
Switching currentmax. 1 A
Switching powermax: 30 W ; 60 VA
Response timeLight beam unobstructed to light beam interrupted: 10 ms
Light beam interrupted to light beam unobstructed: 80 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection2-meter PVC cable
Material
HousingPolycarbonate
Optical facePMMA
Massapprox. 155 g
Dimensions
Height87 mm
Width25 mm
Depth42.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL81-54/25/31/76b/115

Product Documentation: RL81-54/25/31/76b/115

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF309 KB

Approvals: RL81-54/25/31/76b/115

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0993CALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6926ALLPDF223 KB
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...