Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

6500 proportional Valve 6500-MAN-PV-01

6500-MAN-PV-01
  • Intrinsically Safe, 4 ... 20 mA proportional valve
  • Pneumatic connections 10 mm compression ferrule tube fittings
  • ATEX certification
  • Maximum flow of around 8 scfm
  • Closed loop flow rate control for precise dilution applications

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  6500-MAN-PV-01

Termék leírása
Type Ex px purge and pressurization system
General specifications
Operating modeautomatic purging + pressurization
Electrical specifications
SupplyI.S. 4 to 20 mA loop powered

Entity Parameters:
Ui = 30 V
Ii = 200 mA
C = μS
L = 0 μH
P1 = 1 w total
Pneumatic parameters
Protective gas supplyinstrument grade air or inert gas
Pressure requirement1.0 bar (15 psi) to 8.3 bar (120 psi)
Safe pressureGas: 0.35'' wc (8,88 mm wc) (0.88 mbar/ 88 pa)
Dust: 0.35'' wc (8,88 mm wc) (0.88 mbar/ 88 pa)
Gas+Dust: 0.35'' wc (8,88 mm wc) (0.88 mbar/ 88 pa)
Valve flows6500-MAN-PV: Proportional valve
Purging/pressurization/dilution: 17 l/min to 226 l/min (0.6 to 8 scfm)
ConnectionsInlet and outlet of valves
6500-MAN-PV-01: 3/8"NPT, double ferrule 10mm compression fittings (included)
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Connection type10 mm stainless steel ferrule tube fittings
Cable glandI.S. connection: Hirschmann DIN 43650-A connector
Degree of protectionIP65 (DIN connector)
Materialpainted aluminum body
Mass700 g (1.5 lbs)
Dimensions134 x 57 x 80 mm (5.3" x 2.3" x 3.2")
Data for application in connection with hazardous areas
EU-Type Examination CertificateATEX II 1 G EEx ia IIC T4 Tamb= -20 to 60 °C
Directive conformityCE

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127291390
ECLASS 9.027291390
ECLASS 8.027291390
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6500-MAN-PV-01

Function

The 6500-MAN-PV-01 proportional valve consists of a Bellofram Type 2000 I/P, 10 mm ferrule fittings for tubing, and 10 mm tube bulkhead fitting with tubing included for connection to the enclosure. The 6500-MAN-PV-01 is designed to be used with the 6500 control unit system in 'PROPORTIONAL' mode for dilution applications. This system offers an ideal solution for precisely controlling the flow of protective air to maintain the dilution area within the enclosure when a containment system leaks under normal and/or abnormal conditions.

Informative Literature: 6500-MAN-PV-01

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - Hydrogen Analysis with Reliable Explosion ProtectionENGPDF253 KB
Application Report - Label Printer Solution for Zone 1/21 and Zone 2/22 ApplicationsENGPDF135 KB

Approvals: 6500-MAN-PV-01

Nyelvválasztás:
CertificatesTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Sira EC-Type Exam. Certificate ATEX Declaration of ConformityBAS01ATEX1407XALLPDF1680 KB

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!

Öblítésvezérlő alkalmazás

A Pepperl+Fuchs új „6500” öblítésvezérlő alkalmazása valós idejű megfigyelést és konfigurációt biztosít a 6500 sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszerhez. Töltse le az alkalmazást iOS vagy Androidos készülékére…