Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

6500 Control Unit Mounting Brackets 6500-01-*-BKT01

6500-01-*-BKT01
  • Mounting brackets for 6500 external or internal mounting
  • Mounting hardware included
  • 316 Stainless steel material
  • Universal external mount for top, bottom, side mounting
  • Easy mounting bracket to most flat panels for internal mounting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  6500-01-*-BKT01

Termék leírása
Type Ex px purge and pressurization system
General specifications
Operating modeFor mounting 6500 control unit to enclosure or back panel
Series6500
Mechanical specifications
MaterialBracket: 316/316L stainless steel
Mounting bolts (bracket to enclosure): (4) M6, 316 stainless steel (included)
Sealing washers: (4) silicon rubber (included)
Mounting bolts (EPCU to bracket): (1) M4x0.7, 316 stainless steel (included)
Mass6500-01-EXT1-BKT01: 1.8 kg
6500-01-INT1-BKT01: 2 kg
Dimensionssee dimension drawing
General information
Scope of deliveryTwo (2) brackets included for each 6500-01-INT1-BKT01. Mounting hardware also included.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127299090
ECLASS 9.027299220
ECLASS 8.027299220
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6500-01-*-BKT01

Function

To be used with the 6500 control unit for easy external or internal mounting to the pressurized enclosure.

Includes mounting bracket to secure the 6500 control unit to the enclosure, as well as the necessary mounting equipment.

The 6500-01-EXT1-*BKT01 is for mounting the 6500 to the enclosure externally.

The 6500-01-INT1-BKT01 is for mounting the 6500 inside the enclosure or to a flat panel.

Informative Literature: 6500-01-*-BKT01

Nyelvválasztás:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Design / Simulation: 6500-01-*-BKT01

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
2D drawing for 6500 Internal Bracket / CAD 2-DALLZIP54 KB
2D drawings for 6500 External Bracket / CAD 2-DALLZIP74 KB
3D drawing for 6500 External Bracket / 3-D-Modell für externe Halterung Serie 6500ALLSTP199 KB
3D drawing for 6500 Internal Bracket / CAD 3-D additionalALLSTP28 KB

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!

Öblítésvezérlő alkalmazás

A Pepperl+Fuchs új „6500” öblítésvezérlő alkalmazása valós idejű megfigyelést és konfigurációt biztosít a 6500 sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszerhez. Töltse le az alkalmazást iOS vagy Androidos készülékére…