Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

6500 cable gland kit 6500-CBLG-01-*

6500-CBLG-01-*
  • Complete approved cable glands, plugs, and nuts for installation to the 6500 control unit
  • Selection of material - stainless steel, nickel plated brass, or plastic
  • ATEX/IECEx approved / II 2G 1D

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  6500-CBLG-01-*

Termék leírása
Type Ex px purge and pressurization system
General specifications
Operating modeComplete set of approved cable glands for the 6500 control unit
Mechanical specifications
Cable glandnon-armored cables
Degree of protectionIP68
Materialsee table
Masssee table

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127299090
ECLASS 9.027299220
ECLASS 8.027299220
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 6500-CBLG-01-*

Function

The 6500 control unit does not come with cable glands so that customers can use their own approved glands.

The 6500-CBLG offers a complete set of approved cable glands for the 6500 control unit I.S. and Power sides.

Selection of material allows customers to select the best cable gland for their applications.

Informative Literature: 6500-CBLG-01-*

Nyelvválasztás:
LiteratureNyelvFájltípusFájlméret
Application Report - Label Printer Solution for Zone 1/21 and Zone 2/22 ApplicationsENGPDF135 KB

Ismerje meg, hogyan biztosíthatja a legokosabb módon a robbanásveszélyes helyek védelmét, és konfigurálhatja saját öblítő- és nyomásfokozó rendszerét!

Öblítésvezérlő alkalmazás

A Pepperl+Fuchs új „6500” öblítésvezérlő alkalmazása valós idejű megfigyelést és konfigurációt biztosít a 6500 sorozatú öblítő- és nyomásfokozó rendszerhez. Töltse le az alkalmazást iOS vagy Androidos készülékére…