Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 0 ... 800 mm | |
Adjustment range | 150 ... 800 mm | |
Reference target | standard white 200 mm x 200 mm | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light | |
Ambient light limit | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 916 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED yellow: switching state LED red: pre-fault indication |
|
Control elements | Sensing range adjuster, light-on/dark-on changeover switch | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Ripple | 10 % | |
No-load supply current | ≤ 20 mA | |
Time delay before availability | ≤ 300 ms | |
Output | ||
Stability alarm output | 1 PNP, active when falling short of operating reserve | |
Switching type | light/dark on | |
Signal output | 1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 200 mA , resistive load | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Switching frequency | ≤ 300 Hz | |
Response time | ≤ 1.5 ms | |
Conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2 | |
Approvals and certificates | ||
Approvals | CE | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP54 | |
Connection | 4-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | PBT | |
Optical face | PMMA | |
Mass | approx. 100 g | |
Dimensions | ||
Height | 64 mm | |
Width | 25 mm | |
Depth | 75 mm | |
General information | ||
Scope of delivery | Mounting aid |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 112 KB |
CAD | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Tanúsítvány sz. | Nyelv | Fájltípus | Fájlméret |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2134B | ALL | 308 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...