Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Diffuse mode sensor RL39-8-800/32/40a/82a/116

RL39-8-800/32/40a/82a/116
  • Infrared light
  • Light-on/dark-on, switchable
  • Degree of protection IP54

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  RL39-8-800/32/40a/82a/116

General specifications
Detection range0 ... 800 mm
Adjustment range150 ... 800 mm
Reference targetstandard white 200 mm x 200 mm
Light sourceIRED
Light typemodulated infrared light
Ambient light limitIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow: switching state
LED red: pre-fault indication
Control elementsSensing range adjuster, light-on/dark-on changeover switch
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC
Ripple10 %
No-load supply current≤ 20 mA
Time delay before availability≤ 300 ms
Output
Stability alarm output1 PNP, active when falling short of the stability control
Switching typelight/dark on
Signal output1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 200 mA , resistive load
Voltage drop≤ 3 V
Switching frequency≤ 300 Hz
Response time≤ 1.5 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
ApprovalsCE
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP54
Connectionterminal compartment PG9 , ≤ 0.75 mm2
Material
HousingPBT
Optical facePMMA
Massapprox. 100 g
Dimensions
Height64 mm
Width25 mm
Depth75 mm
General information
Scope of deliveryMounting aid

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RL39-8-800/32/40a/82a/116

Product Documentation: RL39-8-800/32/40a/82a/116

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF409 KB

Design / Simulation: RL39-8-800/32/40a/82a/116

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP182 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: RL39-8-800/32/40a/82a/116

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2134BALLPDF308 KB
R10x és R20x sorozatú fotoelektromos érzékelők

Most először kapható összehangolt, fotoelektromos működési elvek és innovatív technológiák felhasználásával készült, egységes házakkal szerelt portfólió. A felhasználók az egységes működési koncepció minden előnyét kihasználhatják a teljes választékban. Fedezze fel az R100, R101, R103, R200 és R201 sorozatot...

ML100 fotoelektromos érzékelő

Legyen szó üvegről, napelemekről vagy nyomtatott áramköri lapokról: Az ML100 sorozat fotoelektromos érzékelőit pontosan úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különböző összetett érzékelési feladatok követelményeinek. Tudjon meg többet a portfólióról...